Rencontrez notre expert
Une façon plus intelligente de réduire les fluctuations de pression
À quel moment le coup de bélier devient-il un problème pour une installation de pompage immergée ? Nous entendons souvent cette question.
Cela peut être le cas lorsque vous avez des tuyauteries de refoulement relativement longues avec un diamètre assez petit. Le démarrage et l'arrêt progressifs de la pompe ne résolvent pas nécessairement le problème qui survient lors de l'accélération et de la décélération de la masse d'eau dans la tuyauterie. Nous devons faire davantage, par exemple en plaçant un réservoir à membrane après la tête du puits.
Cependant, la meilleure solution est d'ajouter un variateur de fréquence (VFD). La vidéo explique pourquoi c'est une façon plus intelligente de réduire les fluctuations de pression qui peuvent causer des coups de bélier dans les installations de pompage immergées.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.