6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

4 - Wastewater in commercial buildings

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Intermédiaire

Which inlet options does the Grundfos MULTILIFT offer?

Question 3 sur 6 Intermédiaire

Would you recommend drainage around a building if there was soil of permeability and the groundwater level was above drainage level?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 4 - Wastewater in commercial buildings

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 4 - Wastewater in commercial buildings l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Which inlet options does the Grundfos MULTILIFT offer?
A: DN50-DN150
Correct
Q: What makes the Grundfos MULTILIFT easy to install?
A: The system comes pre-assembled with a freely adjustable inlet and many other installer benefits
Correct
Q: Would you recommend drainage around a building if there was soil of permeability and the groundwater level was above drainage level?
A: Yes
Correct
Q: Why can it be a challenge to install a pumping pit outside a building when removing grey or black wastewater from below sewage level?
A: A pumping pit installation calls for longer planning and installation time, more excavation time and higher excavation costs, as well as a higher initial investment.
Correct
Q: What are the approaches that can reduce hydrostatic pressure on your building?
A: Constructing a robust foundation, anchoring the building to the underground, or installing a drainage system – or all three in some cases
Correct
Q: Why is a lifting station an optimal solution for basement refurbishments?
A: A lifting station is flexible, easy to service, cost effective, provides protection against flooding and is odour free. It can also be connected to the existing drainage pipe easily.