Présentation de la cuve de relevage Grundfos SOLOLIFT2
Découvrez en détail la cuve de relevage Grundfos SOLOLIFT2.
Sans compromis, fiable et facile à entretenir, la cuve de relevage SOLOLIFT2 de Grundfos excelle dans l’élimination des eaux usées. SOLOLIFT2 a été spécialement conçue pour traiter les eaux usées dans les maisons individuelles. Elle élimine efficacement les eaux usées des salles de bains, des buanderies et des cuisines.
SOLOLIFT2 est destinée à être utilisée dans les endroits où les eaux usées ne peuvent pas être conduites directement à l’égout par une descente naturelle, généralement, dans les sous-sols sous les égouts ou dans les installations situées loin de la conduite principale du sol où il est impossible d’en aménager une.
Ce peut être le cas dans les opérations de modernisation ou d’extension de bâtiments. Avec SOLOLIFT2, vos clients n’ont plus à se soucier de remplacer la tuyauterie de leur maison. Tant que SOLOLIFT est installée à proximité de celle-ci, ils peuvent ajouter de nouvelles installations sanitaires où ils le souhaitent. SOLOLIFT2 est idéale pour ajouter des pièces comme une salle de bain supplémentaire ou une nouvelle cuisine au domicile de vos clients, même dans des espaces confinés tels que les rangements sous les escaliers ou les greniers et les sous-sols inutilisés.
SOLOLIFT2 est un atout pour chaque maison ; elle facilite les projets de rénovation et d’extension tout en minimisant les coûts d’installation et d’exploitation, ainsi que la fréquence des opérations de maintenance.
La gamme SOLOLIFT se compose de cinq variantes, toutes conçues pour améliorer l’accessibilité et la flexibilité du système.
La WC-1 a été conçue pour les installations avec raccordement aux toilettes. Elle peut prendre en charge au maximum 1 toilette et 1 entrée supplémentaire comme, par exemple, un lavabo ou un bidet.
La WC-3 présente les mêmes caractéristiques que la WC-1, mais peut prendre en charge 1 toilette et jusqu’à 3 entrées supplémentaires comme une douche, un lavabo ou un bidet. La CWC-3, une version compacte du WC-3, a été conçue pour les toilettes murales.
La C-3 a été conçue pour les applications d’eaux grises sans raccordement aux toilettes, comme les lave-vaisselle. Elle peut traiter la saumure des adoucisseurs d’eau et résiste à l’eau chaude jusqu’à 90°C pendant 30 minutes et à 75°C en continu.
La D-2 a également été conçue pour les applications d'eaux grises sans raccordement de toilette. Elle constitue la plus compacte des variantes et des applications conçues, comme les douches et lavabos, où l’espace est limité.