Présentation du circulateur MAGNA3

Découvrez le circulateur MAGNA3 et son potentiel.

En réponse à la hausse des demandes de rendement, les exploitants de bâtiments se concentrent sur le potentiel inexploité des pompes de circulation ultraperformantes.

De son système hydraulique et son rotor optimisés, à son capteur de pression différentielle intégré, chaque détail de MAGNA3 a été conçu pour en augmenter l’efficacité.

Son fonctionnement à rotor noyé en simplifie considérablement l’entretien.

MAGNA3 est plus que conforme aux directives des produits consommateurs d’énergie et peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 75 % par rapport aux circulateurs traditionnels. De plus, il peut supporter des températures allant jusqu’à -10°C, ce qui en fait une solution idéale pour la climatisation, ainsi que pour le chauffage et le bouclage d’eau chaude dans les bâtiments commerciaux et les systèmes de pompes à chaleur géothermiques ou les systèmes solaires thermiques.

Facile à installer et à utiliser, le circulateur intelligent MAGNA3 dispose d'un compteur d'énergie thermique intégré et d’une connectivité sans fil permettant de contrôler les pompes via Grundfos GO.

Vous y trouverez des entrées et sorties supplémentaires qui peuvent améliorer l’intelligence du système ainsi qu'un emplacement CIM qui permet à MAGNA de communiquer avec n’importe quel système de gestion de bâtiment via une large gamme d’options de bus de terrain telles que LON, BACnet, Profibus, GENIbus, bus MOD, GSM/GPRS et Ethernet.

En plus de la technologie AUTOADAPT intégrée pour privilégier le confort et l’efficacité, MAGNA3 intègre le nouveau mode de contrôle FLOWADAPT, qui limite l’utilisation des vannes de régulation.

La gamme MAGNA3 offre des hauteurs de charge d’un maximum de 18 mètres ainsi que des débits allant jusqu’à 70m³/h par heure. Avec plus de 150 configurations simples et doubles disponibles, en fonte ou en acier inoxydable, vous trouverez toujours la solution idéale pour votre application.

MAGNA3 s’appuie sur 40 ans d’expérience et a été soumis à plus d’un million d’heures de tests rigoureux. MAGNA3 est donc parfaitement fiable, comme de coutume avec les solutions Grundfos.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique