Installation et mise en place de MAGNA3

Apprenez à installer et à régler votre circulateur MAGNA3.

Une fois le MAGNA3 fermement positionné, desserrez simplement la vis de la bague de serrage afin de tourner la tête de la pompe. La tête de la pompe doit toujours être fixée en position 3 heures car MAGNA3 est refroidi à l’air.

Si la pompe doit être connectée à un système de contrôle et de surveillance, il suffit d’installer le module CIM approprié. Cette opération est infiniment plus simple que la méthode traditionnelle qui consiste à monter un boîtier CIM à proximité de la pompe.

Le MAGNA3 fonctionne via une communication par radio sans fil, tandis que le MAGNA3 Model E utilise le Bluetooth. vous pouvez ainsi configurer le MAGNA3 rapidement et facilement grâce à l’application Grundfos GO. 

Il est également possible de configurer MAGNA3 via l’écran de la pompe. Commencez par spécifier la langue, la date et l’heure. Sélectionnez ensuite le mode de fonctionnement. Le réglage par défaut est AUTOADAPT ; c’est le réglage recommandé pour les systèmes de radiateur à 2 tuyaux.

Pour une configuration guidée, sélectionnez ‘assistant de configuration’ et consultez la notice pour voir des illustrations des différentes applications. En choisissant ‘automatique’, la pompe se met en mode AUTOADAPT. Vous pouvez également sélectionner manuellement un point de fonctionnement.

Saisissez le débit et la pression pour afficher un résumé du résultat. Si vous devez sélectionner une autre application, rendez-vous dans la section ‘assistance’. Sélectionnez ‘statut’ pour afficher les paramètres importants. Pour en savoir plus, consultez la notice.

Avec Grundfos GO, vous pouvez empêcher la modification des réglages de la pompe en désactivant les paramètres. Ils peuvent facilement être réactivés au besoin. 

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser Grundfos GO pour générer un rapport et l’envoyer à votre client.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique