Pourquoi choisir un circulateur MAGNA1 Modèle C ?

Découvrez les principaux avantages du nouveau MAGNA1, comment il se distingue des circulateurs précédents et pourquoi il s’agit d’une pompe de remplacement idéale pour les circulateurs plus anciens.

Le Grundfos MAGNA1 Modèle C offre de nombreux avantages qui le distinguent de ses prédécesseurs.

Dans ce module, nous allons examiner de plus près ces avantages et souligner pourquoi il est logique pour vous, en tant qu’installateur, de choisir le MAGNA1 Modèle C. Commençons.  

Tout d’abord, le MAGNA1 a un coût d’investissement faible. Si vous cherchez à remplacer l’un des nombreux circulateurs anciens et inefficaces présents dans les bâtiments collectifs et tertiaires, le MAGNA1 est un bon choix. Le coût d’investissement faible combiné au rendement élevé de la pompe signifie que le retour sur investissement est rapide, ce qui en fait une pompe de remplacement idéale pour les circulateurs plus anciens.

De plus, l’utilisateur final réalisera des économies d’énergie significatives. Le MAGNA1 est considéré comme le meilleur de sa catégorie en termes de rendement, avec un indice d’efficacité énergétique égal ou inférieur à 0,20 pour les circulateurs simples, et égal ou inférieur à 0,23 pour les circulateurs doubles.   

Imaginez un vieux circulateur inefficace avec une consommation d’énergie extrêmement élevée. En le remplaçant par un MAGNA1, le délai de retour sur investissement sera de moins de deux ans, ce qui en fait une fois de plus le circulateur le plus rentable de sa catégorie. 

Pour les installateurs tels que vous, le temps est précieux. Heureusement, le MAGNA1 est facile à installer et à mettre en service. Il suffit de placer la pompe à l’endroit prévu entre les brides et de serrer les boulons, et l’installation mécanique est terminée. Une fois la pompe fixée aux tuyaux, vous pouvez desserrer le collier de serrage pour repositionner facilement la tête de pompe si nécessaire.  

De plus, une version double du circulateur nécessite généralement de nombreuses connexions. Ce n’est pas le cas du MAGNA1. La connexion sans fil entre les deux têtes de pompe représente un véritable gain de temps en termes de connexion et d’installation.

Grâce à son interface utilisateur simple, la mise en service de la pompe est aisée et peut se faire à l’aide d’un simple bouton. Appuyez simplement sur le bouton pour basculer entre les différents modes de régulation. Choisissez entre trois fonctions de régulation prédéfinies, qui ont chacune trois niveaux : 

 

Les trois courbes de pression proportionnelle sont particulièrement adaptées aux installations à radiateurs, les trois courbes de pression constante aux circuits de chauffage par le sol et les trois courbes constantes si vous souhaitez que la pompe fonctionne à une vitesse fixe.

La pompe est réglée en usine pour fonctionner sur le deuxième mode de régulation de pression proportionnelle. 

L’interface vous informe également sur l’état de la pompe au moyen d’un indicateur LED circulaire, le Grundfos Eye. Il s’illumine de différentes couleurs et séquences, chacune représentant un état particulier.

Par exemple, lorsque l’appareil est sous tension et que la pompe fonctionne, le Grundfos Eye s’allume en vert et tourne dans le sens de la rotation de la pompe. Si la pompe s’arrête, mais que l’alimentation est toujours en marche, deux voyants fixes s’allument. 

En cas d’avertissement, le voyant devient jaune et en cas de panne de la pompe, le Grundfos Eye émet une lumière rouge fixe.

L’une des principales caractéristiques du MAGNA1 Modèle C est son intégration facile dans des systèmes de surveillance et de régulation aisés. Cette facilité d’intégration est rendue possible grâce à son entrée numérique pour démarrer et arrêter la pompe, ainsi qu’à sa sortie relais d’alarme qui, une fois connectée, permet au système d’envoyer des messages à des systèmes de surveillance externes. Cela apporte une tranquillité d’esprit à l’utilisateur final et réduit les temps d’arrêt de l’installation. Examinons de plus près son fonctionnement.

Imaginez un scénario se déroulant dans le sous-sol d’un hôtel. La source de chaleur est une chaudière à gaz et la pompe MAGNA1 a pour fonction de faire circuler l’eau chauffée dans un circuit de radiateurs. Grâce à la sortie relais d’alarme du MAGNA1, le contrôleur PLC peut demander à la chaudière de ne pas démarrer si elle reçoit un message d’erreur du relais d’alarme. De même, l’entrée numérique du MAGNA1 permet à la pompe de démarrer ou de s’arrêter au moyen d’une entrée externe. 

En ce qui concerne la surveillance de l’installation, il existe trois niveaux de surveillance différents. 

Tout d’abord, le Grundfos Eye sur l’interface de la pompe vous permet de surveiller la pompe localement dans le local technique.

Une surveillance externe est également disponible. Si votre pompe est connectée à un système de surveillance externe ailleurs dans le bâtiment, vous pouvez recevoir des signaux d’alarme à distance si votre système de gestion de bâtiment offre cette fonctionnalité. 

Enfin, vous pouvez vérifier les signaux d’alarme dans Grundfos GO Remote si la pompe est connectée à l’application. Vous pouvez également utiliser Grundfos GO pour créer des rapports. 

De plus, Grundfos GO facilite le dépannage de la pompe. Rendez-vous simplement dans le menu des alarmes et des avertissements pour obtenir une explication de la panne et trouver une solution.

Nous venons d’aborder les principales caractéristiques du MAGNA1 Modèle C. 

Si vous recherchez des fonctionnalités plus avancées d’optimisation de l’installation, le Grundfos MAGNA3 est une bonne alternative.

Récapitulons les avantages qu’apporte le MAGNA1 Modèle C.

Son coût d’investissement est faible, ce qui en fait une pompe de remplacement idéale pour les circulateurs plus anciens.

Son efficacité exceptionnelle permet à l’utilisateur final de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Il est facile à installer et l’interface conviviale permet la mise en service à l’aide d’un simple bouton.

Il peut être connecté à de simples systèmes de surveillance et de contrôle, contribuant à une plus grande tranquillité d'esprit pour l'installateur et l'utilisateur final.

Enfin, il existe trois niveaux de surveillance différents : Surveillance locale sur la pompe, surveillance externe, ou via l’appli Grundfos GO. Vous pouvez ainsi surveiller la pompe comme bon vous semble.

 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 22 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire