Exigences en matière de pompage des eaux de drainage, des eaux grises, des eaux pluviales et des eaux noires

Dans ce module, vous allez découvrir certains des problèmes de pompage rencontrés lors du drainage des eaux claires ou grises, lors de l’élimination des effluents, notamment de ceux contenant des fibres, ou lors de la gestion des eaux usées, notamment des eaux d’évacuation des toilettes, avec matières fécales.

Pour le drainage des eaux claires ou grises, l’élimination des effluents, notamment de ceux contenant des fibres, ou contenant des matières fécales de nombreux points doivent être pris en compte avant d’investir.

Dans ce module, nous allons étudier de plus près certains de ces éléments.

Par exemple, rencontrez-vous un problème particulier qui doit être résolu, comme la nécessité de drainer l’eau de pluie inondant un sous-sol, ou des problèmes récurrents d’inondations dues aux remontées d’eau des égouts ? Avez-vous besoin d’une solution de pompage fixe ou mobile ? Ou peut-être devez-vous repenser vos besoins en matière de relevage d’une manière plus globale :

• Connaissez-vous la nature de vos eaux de drainage, eaux grises, eaux pluviales et eaux noires ?

• Les effluents ou les eaux usées contiennent-ils des particules en suspension et des fibres ?

• Connaissez-vous les exigences de fonctionnement d’une solution de pompage ?

Il est important de se poser ces questions, car elles pourraient affecter, par exemple, le choix des matériaux et le type de construction.

Dans un premier temps, il faut connaître la nature des eaux à évacuer, à drainer telle que des eaux de drainage, des eaux grises, des eaux pluviales ou des effluents (légèrement chargés), et des eaux noires ou chargées

Les eaux de drainage désignent l’eau brute et l’eau souterraine collectées. Les eaux grises désignent les eaux usées non traitées provenant des lavabos, des douches, et des appareils électroménagers, contenant des solides dont la taille ne dépasse pas 12 mm et provenant généralement d’habitations domestiques et de petites industries.

Les eaux grises et les eaux pluviales (effluents) désignent les eaux légèrement chargées et les eaux usées non traitées (sans matières fécales) contenant des fibres et des solides d’une taille maximale de 35 mm et provenant généralement d’installation de relevage et d’ d’assèchement pour des habitations domestiques ou des immeubles commerciaux et leur environnement.

Les eaux noires désignent les eaux chargées et les eaux usées non traitées, y compris les eaux d’évacuation des toilettes, contenant des fibres et des solides d’une taille maximale de 50 mm et provenant d’installation d’assainissement et de relevage des eaux usées domestiques. Pour pomper les eaux usées non traitées, vous pouvez également utiliser une pompe dilacératrice.

Les eaux chargées désignent les eaux usées non traitées et les eaux usées brutes contenant des fibres, des textiles et d’autres solides, y compris les eaux d’évacuation des toilettes des réseaux d’eaux usées domestiques, des fermes et d’industries raccordés au réseau municipal d’assainissement. Pour éviter toute obstruction, l’utilisation de pompes permettant le passage de solides d’une taille minimale de 80 mm est recommandée pour les applications d’assainissement municipales.

Chez Grundfos, nous savons d’expérience qu’une roue semi-ouverte est idéale pour le passage de solide d’une taille maximale de 12 mm. Si les solides dépassent cette taille, l’utilisation d’une roue vortex est recommandée. Elle permet de disposer d’un passage de 35 ou 50 mm, voire plus avec des pompes de plus de 2 kW de puissance.

De plus, vous devez connaître les exigences d’installation et vous assurer qu’elles sont en adéquation avec les règles relatives aux eaux de drainage, grises ou noires. 

Applications pour une utilisation mobile

Les pompes de relevage, de drainage pour eaux claire et légèrement chargées sont utilisées pour les applications mobiles. C’est le cas notamment dans les situations d’urgence (inondations à l’intérieur et à l’extérieur de bâtiments) et pour le pompage des eaux  provenant de réservoirs, d’étangs ou de piscines. 

Applications pour installations stationnaires (fixes)

Les pompes de relevage pour eaux chargées sont utilisées en installations fixes  :

• réserves enterrées et posées en sous-sol (stations de relevage) ou simples puisards  en béton à l’intérieur des bâtiments ;

• stations de pompage et petites stations d’épuration domestiques à l’extérieur de bâtiments ;

• usage industriel et commercial.

Pour les applications où le liquide pompé contient de l’eau saumâtre (eau de mer de ports),  ou de l’eau salée provenant d’adoucisseurs d’eau, il faut utiliser un matériau de qualité supérieure afin de réduire le risque de corrosion de l’arbre et des autres composants en contact avec l’eau 

Il s’agissait là d’une brève introduction aux exigences d’installation pour une solution de pompage fixe ou mobile destinée au relevage des eaux de drainage, grises, pluviales et noires. 

Si vous voulez découvrir comment la gamme de pompes submersibles de relevage Grundfos UNILIFT répond aux exigences d’applications et d’installations décrites ci-dessus, veuillez consulter le second module « Gamme de pompes submersibles de drainage ou relevage Grundfos UNILIFT » de ce cours ECADEMY « Gestion des eaux usées avec la gamme UNILIFT ». 

 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 2
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 12 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique