Pourquoi choisir le système CMBE TWIN

Familiarisez-vous avec le système de surpression CMBE Twin, son apparence et ses nombreux avantages, et découvrez pourquoi ce système est avantageux selon d’autres professionnels.

Grâce à cette solution de surpression, nous souhaitons offrir à nos clients  une solution unique pour les habitations  résidentielles et petits immeubles commerciaux.  Le système de surpression est  un système efficace à deux pompes, équipé de moteurs IE5.  Grâce à son convertisseur de fréquence intégré,  il peut offrir une pression constante.  Le système de pompage est compact, léger et silencieux.  Vous pouvez le constater par vous-même. Il s’adapte à tous les locaux.  C’est parfait.  Nous, les fournisseurs, sommes ravis de ce système.  Il est très facile à installer.  Aucune configuration n’est nécessaire.  Cette solution est très conviviale pour les installateurs qui travaillent  dans le secteur du bâtiment résidentiel, collectif et tertiaires.  Le client en est très satisfait et nous espérons en installer d’autres.  

Aperçu du cours

Modules
Modules: 2
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 14 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire