Présentation de la surpression d’eau sanitaire et comment bien choisir son surpresseur

Découvrez les différentes applications des surpresseurs domestiques et les caractéristiques à prendre en compte lors du choix d’un surpresseur.

La taille des bâtiments résidentiels peut fortement varier, allant d’un appartement de moins de 50 m² à une villa de plus de 400 m², d’un immeuble d’un ou deux étages à des tours d’appartements. Ils ont tous une caractéristique commune : être des habitations.

Quel que soit la taille ou le type d’habitation, tous ont besoin d’une pression d’eau constante et suffisante. Afin de pouvoir faire couler de l’eau depuis plusieurs points, il peut être nécessaire d’utiliser des surpresseurs dans les immeubles.

Toutefois, les surpresseurs ne se ressemblent pas tous. Afin de choisir celui adapté à vos besoins, il est essentiel de connaître le type d’application, à savoir d’où vient l’eau mise en surpression :

  • Conduites d’eau
  • Puits de surface
  • Réservoir de stockage d’eau
  • Réservoir de toit
  • ou à l’aide d’une pompe de transfert.

La clé pour déterminer quel type de surpresseur utiliser réside dans l’application spécifique. Cette formation ECADEMY vous présentera les caractéristiques les plus importantes à avoir à l’esprit au moment de choisir un surpresseur pour chaque type d’application.

La pression de l’eau courante fluctue beaucoup en fonction de la demande. Si la réglementation locale le permet, un surpresseur peut être installé dans un immeuble résidentiel en vue de stimuler et/ou de stabiliser la pression. Pour savoir comment choisir un surpresseur adapté aux conduites d’eau, regardez le module correspondant.

Pomper l’eau d’un puits de surface, nécessite une pompe capable de gérer la pression d’entrée négative et adaptée aux conditions extérieures est nécessaire. Pour savoir comment choisir un surpresseur adapté aux puits de surface, regardez le module sur les puits de surface.

Les réservoirs de stockage d’eau peuvent être placés au sol ou enterrés, voient leurs niveaux d’eau fluctuer et contiennent souvent des débris et des impuretés. Ce sont quelques-unes des choses à garder à l’esprit au moment de choisir un surpresseur adapté à un réservoir de stockage d’eau. Pour en savoir plus, regardez le module sur les réservoir de stockage.

Un réservoir de stockage peut également être installé sur le toit. Dans ce cas, l’environnement sur le toit, ou sous le toit, doit également être étudié. Pour savoir comment choisir un surpresseur adapté à un réservoir de toit, regardez le module sur les réservoirs de toit.

Pour transférer l’eau d’un réservoir à un autre, il faut une pompe capable de transvaser rapidement l’eau d’un point A à un point B et, bien souvent, dans une direction ascendante. Pour en savoir plus sur les caractéristiques des pompes de transfert, regardez le module correspondant.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique