3 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

45 - Grundfos ALPHA1 circulator pump functionality

Cette évaluation comprend 3 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 3 Intermédiaire

In addition to being reliable and high-efficiency, what is the ALPHA1

Question 3 sur 3 Intermédiaire

In addition to one and two-pipe radiator systems, underfloor heating and domestic hot water recirculation, is the ALPHA1 suitable for replacement in boiler

Question 3 sur 3 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 45 - Grundfos ALPHA1 circulator pump functionality

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 45 - Grundfos ALPHA1 circulator pump functionality l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: In addition to being reliable and high-efficiency, what is the ALPHA1
A: Affordable
Correct
Q: Does the ALPHA1 feature a de-blocking function
A: Yes, the automatic robust start-up function
Correct
Q: In addition to one and two-pipe radiator systems, underfloor heating and domestic hot water recirculation, is the ALPHA1 suitable for replacement in boiler
A: No