Problèmes courants des eaux usées domestiques liés à la circulation de l’eau
Obtenez une vue d’ensemble des problèmes critiques liés à la circulation de l’eau dans les eaux usées domestiques. Et découvrez comment y remédier grâce aux solutions Grundfos.
Ce module vous présente trois problèmes courants des eaux usées domestiques, liés à la circulation de l’eau :
- Les inondations causées par une évacuation insuffisante des eaux usées.
- Le pompage horizontal des eaux usées sur de longues distances.
- Le temps perdu à faire circuler l’eau.
Vous découvrirez leurs causes et leurs effets et comment y remédier grâce aux solutions Grundfos. C’est parti !
Commençons par les inondations causées par une évacuation insuffisante des eaux usées. Lorsqu’elle a lieu dans une maison, ses occupants peuvent perdre leurs biens. Ils peuvent être amenés à déménager si des travaux de rénovation sont nécessaires et doivent gérer les aspects financiers d’un dégât des eaux.
Sans compter que l’assurance ne prend pas toujours en charge les dommages. Pour résoudre et prévenir ces problèmes, il faut comprendre les causes profondes les plus courantes d’une inondation. Installation inadéquate rime souvent avec un système d’eaux usées inefficace, et donc inondations. En l’absence de vanne anti-retour entre la maison et le réseau d’égouts, les eaux usées peuvent refluer des canalisations surchargées vers la maison et inonder les sous-sols d’eaux grises ou noires.
Un système de collecte des eaux de pluie mal dimensionné n’arrive souvent pas à absorber des volumes en cas de fortes précipitations. Tout drainage de toit doit être raccordé à une fosse pour éviter les inondations. Les pompes sous-dimensionnées ne peuvent pas absorber les fortes précipitations.
Les systèmes mixtes qui gèrent à la fois les eaux pluviales et les eaux noires sont plus exposés aux problèmes de reflux. Dans les maisons avec sous-sol, un drainage insuffisant autour ou sous la maison peut entraîner une inondation du sous-sol.
De même, un défaut d’entretien des pompes peut provoquer une inondation.
Un interrupteur à flotteur cassé ou bloqué est la première cause de panne. Pour garantir à vos clients une protection contre les inondations et un système d’eaux usées efficace, nous vous recommandons les solutions Grundfos suivantes :
La gamme SOLOLIFT2 comprend des petites stations de relevage idéales pour prévenir le reflux des eaux grises et des eaux noires.
La gamme de stations de relevage MULTILIFT est conçue pour l’assèchement des maisons individuelles, des immeubles et les applications collectives.
Les solutions UNOLIFT et DUOLIFT peuvent être utilisées pour assécher les bâtiments.
Pour les eaux grises, vous pouvez utiliser les pompes UNILIFT CC, KP et AP35B. Pour les eaux noires, vous pouvez utiliser l’UNILIFT AP50B ou l’UNILIFT APG (pompe dilacératrice).
Dans les installations en sous-sol ou au sol à l’intérieur des bâtiments, les réservoirs collecteurs LIFTAWAY B et C peuvent être utilisés. LIFTAWAY B est conçu pour une installation en sous-sol et LIFTAWAY C au sol. Pour évacuer les eaux grises, vous pouvez utiliser les pompes UNILIFT CC, KP et AP12. En cas d’inondation, MULTIBOX associé à l’UNILIFT CC est idéal pour évacuer l’eau indésirable.
L’installation de l’une ou l’autre de ces solutions contribue à :
* Réduire le risque d’inondation.
* Éviter les frais onéreux de nettoyage et de réparation après une inondation.
* Économiser sur le remplacement des biens personnels.
Voyons à présent un autre problème courant en matière d’eaux usées domestiques : Le pompage horizontal des eaux usées sur de longues distances. Il peut être compliqué de raccorder les sorties d’eaux usées domestiques aux réseaux d’égouts publics faute d’une gravité suffisante. Les propriétaires ont besoin de réservoirs de collecte et de pompes adaptées pour pomper efficacement les eaux usées vers le réseau d’égouts public. Pour pomper les eaux usées sur de plus longues distances il est recommandé d’utiliser une pompe dilacératrice. Celle-ci est conçue pour gérer facilement le pompage horizontal grâce à une technologie de broyage qui permet d’éviter les blocages. La pompe broie les eaux usées et les déchets sanitaires en petites particules, ce qui permet de réduire le diamètre des tuyaux d’évacuation jusqu’à 32 mm. Avec leur roue semi-ouverte, ces pompes disposent d’une hauteur manométrique élevée et pomper ainsi les eaux usées sur de plus longues distances.
UNILIFT APG est la solution idéale pour le traitement des eaux usées dans les maisons unifamiliales ou bifamiliales. Grundfos SEG permet le traitement des eaux usées dans les immeubles d’habitation. L’installation de l’une ou l’autre de ces solutions contribue à :
* Réduire les coûts de tuyauterie en installant des tuyaux de plus petits et en réduisant le nombre de raccords.
* Réduire les coûts d’installation, car il n’est pas nécessaire de creuser profond pour poser des canalisations, qui peuvent être enfouies à la place.
* Éviter les pénalités en cas d’installation manquante ou incorrecte.
Nous allons aborder le dernier problème relatif aux eaux usées domestiques de ce module : Le temps perdu à faire circuler l’eau.
Vidanger les piscines et les bassins d’ornement ou effectuer des travaux d’entretien sur les étangs et les fontaines demande souvent beaucoup de temps. Les eaux de surface excédentaires ou les inondations constituent un problème majeur.
Ces problèmes ont souvent des origines diverses : Un manque d’entretien régulier des piscines extérieures, des fontaines et des étangs à poissons. De fortes précipitations. Un niveau élevé de la nappe phréatique.
Pour l’élimination rapide des eaux usées indésirables, nous recommandons les solutions Grundfos suivantes : UNILIFT CC. Cette solution élimine l’eau jusqu’à 3 mm et est facilement transportable. MULTIBOX est une solution tout-en-un avec une pompe, un tuyau et des raccords nécessaires pour faciliter l’évacuation de l’eau. UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises.
L’installation de l’une ou l’autre de ces solutions contribue à :
* Réduire le temps passé à vidanger les piscines, les étangs et les bassins.
* Éliminer les eaux de surface excédentaires ou les inondations extérieures.
* Limiter les dégâts sur les pelouses et les jardins en éliminant rapidement l’eau.
Ainsi se termine notre module sur les problèmes courants des eaux usées domestiques, liés à la circulation de l’eau. Merci d’avoir regardé cette vidéo.