Découvrir les modes de contrôle ALPHA2
Obtenez un aperçu des 10 modes de régulation disponibles pour l’ALPHA2 comprenant notamment : vitesse fixe, pression constante, pression proportionnelle, et AUTOADAPT, le mode de régulation le plus avancé.
Ce cours en ligne Grundfos Ecademy vise à vous présenter les 10 modes de régulation disponibles pour le circulateur Alpha2.
Nous commencerons par les modes de régulation de base : les modes vitesse fixe, avant d’aborder les modes pression constante et pression proportionnelle.
Nous détaillerons ensuite les utilisations et les avantages du mode de régulation le plus avancé de l’Alpha2, AUTOADAPT.
Les modes de régulation de base de l’Alpha2 sont les modes vitesse fixe.
Si ceux-ci sont sélectionnés, la pompe fonctionnera simplement à une vitesse constante basse, moyenne ou élevée. Il s’agit de la relation la plus classique entre la hauteur d’une pompe – sa « puissance » ou sa capacité à amener un fluide jusqu’à une certaine hauteur – et son débit, autrement dit sa capacité à déplacer un fluide rapidement.
À vitesse fixe, le déplacement très rapide d’un fluide mobilise quasiment toute la puissance de la pompe. En cas de faible déplacement, la pompe utilise toute la puissance disponible.
Ces modes de régulation sont très anciens, mais offrent parfois la solution de rechange la plus efficace dans quelques installations spécifiques, comme dans le cas d’installations monotube, de circuits avec vannes bypass à trois voies ou lors du remplissage des réservoirs d’eau chaude dans les chaudières à combustible solide.
Veuillez également noter que les modes de régulation vitesse fixe ne doivent jamais être utilisés dans les installations équipées de robinets thermostatiques.
Les trois modes pression constante – I, II et III – permettent à l’Alpha2 de maintenir une pression homogène basse, moyenne ou élevée dans le système, quelle que soit la demande.
Cela permet à la pompe de conserver en quelque sorte sa « puissance », notamment en cas de déplacement lent du fluide dans le circuit.
Les modes pression constante sont privilégiés dans les circuits de chauffage par le sol, mais sont aussi parfois utilisés
dans les installations à robinets thermostatiques avec vannes bypass automatiques.
Avec les trois modes pression proportionnelle, nous abordons les modes de régulation plus avancés de la pompe.
La pression proportionnelle signifie simplement que la pression suit la demande : la pompe se « renforce » lorsque le débit est élevé et « s’affaiblit » lorsque le débit est faible.
Cela améliore l’efficacité énergétique et est idéal pour les installations bitubes à robinets thermostatiques, soit la plupart des circuits de chauffage domestique. Mais le mode pression proportionnelle n’est que le début : passons maintenant au mode de régulation AUTOADAPT de Grundfos.
AUTOADAPT est basé sur les avantages de la régulation à pression proportionnelle et a été développé par Grundfos pour une utilisation dans des installations bitubes.
Les données montrent qu’il s’agit du mode de régulation le plus efficace dans plus de 80 % des installations pouvant accueillir un circulateur Alpha2.
C’est pourquoi AUTOADAPT est un mode de régulation intelligent qui analyse le circuit de chauffage à partir d’un point de fonctionnement prédéfini sur une courbe de pression proportionnelle au milieu de la zone AUTOADAPT.
AUTOADAPT se familiarise en quelques jours avec le circuit de chauffage et ses variations, qui le renseignent sur la durée et la quantité de chauffage utilisée.
Afin de véhiculer l’eau chaude de façon optimale dans le circuit, AUTOADAPT saura déterminer de lui-même le point de fonctionnement et la courbe de pression proportionnelle.
AUTOADAPT est le réglage d’usine par défaut de l’Alpha2 et le mode de régulation recommandé pour plus de 80 % des installations. Si malgré tout vous deviez modifier le mode de régulation de l’Alpha2, un appui sur une simple touche permet de le faire.
Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le mode de régulation souhaité.