Cas d’application
Un contrôle dynamique des procédés UF permet de résoudre des problèmes de qualité dans des process industriel de traitement des eaux
Situation
Pour un process industriel, des problèmes de qualité insuffisante des eaux après une étape de traitement biologique, ont incité le client à installer un système d’ultrafiltration en conteneur. L’installation est hautement automatisée et peut traiter jusqu’à 2400 m3/jour d’effluents secondaires, qui sont ensuite utilisés, entre autres, à des fins de refroidissement.
Les variations continuelles des besoins de traitement biologiques étaient un défi important à surmonter par les ingénieurs process chargés de faire fonctionner le système d’ultrafiltration. La qualité instable de l’eau, le débit variable et les travaux de maintenance fréquents sur l’installation de traitement biologique ont rendu très difficile la sélection des points de consigne appropriés pour le procédé d’ultrafiltration. Pour ces raisons, les opérateurs ont tout de suite vu les avantages du contrôle dynamique de l’ultrafiltration, pour résoudre leurs problèmes opérationnels et améliorer l’efficacité du procédé.
Solution
Grundfos a mis en œuvre la solution Smart Filtration Suite sur le système d’ultrafiltration en vue d’optimiser les cycles de lavage à contre-courant, de réduire le besoin de nettoyage chimique et de stabiliser l’opération.
Resultat
Smart Filtration Suite a rapidement influencé le régime de lavage à contre-courant et remplacé des cycles longs et réguliers par des phases plus fréquentes et plus courtes, initiées de manière dynamique. Cela a permis de réduire considérablement les besoins en nettoyage chimique, ce qui s’est traduit par une réduction de 50 % des coûts associés au NEP et a favorisé la rentabilité globale du système. Du fait de l’autonomie du système, le temps des opérateurs a pu être mis à profit efficacement sur d’autres projets.