Cas d’application
Pompes Grundfos CR dotées de la technologie LiqTec
La situation
La société Enertech Systèmes Industrie, basée aux Philippines, emploie quelques 200 personnes et représente approximativement 60% du marché national des chaudières. La sensibilité de certaines pompes d’alimentation de chaudières lorsqu’elles sont exposées à une forte pression et à une haute température représente un problème récurrent et coûteux.
De fortes températures d’opération provoquaient la rupture de la garniture mécanique des pompes utilisées auparavant par Enertech pour ses chaudières. Ceci a aboutit, bien sûr, à des plaintes de la clientèle et une perte de ventes. De plus, l’augmentation d’activité du service après-vente masquait les marges.
La solution Grundfos
Le capteur LiqTec a été conçu pour la gamme de pompes haute performance Grundfos CR.
La majorité des pannes de pompes est due à leur fonctionnement à sec. Le LiqTec est une protection contre le fonctionnement à sec qui vérifie en permanence la présence du liquide dans la pompe. Dès l’instant où le capteur détecte l’absence de liquide, le LiqTec arrête instantanément la pompe. L’unité de contrôle électronique peut également être connectée au thermistor, qui mesure la température du moteur. Le système coupe automatiquement la pompe en cas de surchauffe du moteur. Avec le LiqTec de Grundfos, le relais PTC devient inutile car le LiqTec prend la fonction du capteur PTC.
Le résultat
En choisissant les pompes CR Grundfos équipées du capteur unique LiqTec, Enertech a observé une baisse considérable des pannes sur ses chaudières. La performance élevée des pompes CR permet une économie d’énergie importante. Le capteur LiqTec élimine presque toutes les pannes provoquées par une surchauffe ou un fonctionnement à sec du moteur.
La combinaison de ces deux protections a rendu Enertech beaucoup plus concurrentielle. Ainsi, ses chaudières sont maintenant exportées vers de nombreux marchés du sud-est asiatique (Indonésie, Vietnam, Papouasie Nouvelle-Guinée). Plus de 100 chaudières équipées des pompes CR Grundfos ont été fournies à l’industrie sur ces marchés. Le résultat pour Enertech Systèmes Industrie : un volume total plus important des transactions, une utilisation plus rentable et une amélioration des relations avec la clientèle.