Case story
Nieuwe Grundfos-hydraulica vermindert verstoppingen en versterkt het vertrouwen in afvalwatertransport
Toen Waterschap Vechtstromen in Nederland een nieuw afvalwatergemaal voor afvalwater bouwde, installeerden ze de nieuwe S-tube® waaier in een SE-pomp, om een betrouwbare werking te garanderen.
Vechtstromen is een regionaal waterschap in het oosten van Nederland. Binnen haar waterbeheergebied bevinden zich 23 middelgrote gemeenten. De afdeling Exploitatie & Onderhoud beheert 106 afvalwatergemalen en 23 afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het oude gemaal is opgegaan in een nieuw gemaal waarbij de pompen nat opgesteld zijn in een pompput genaamd 'Rioolgemaal Erica'.
De situatie
Verstoppingen in afvalwaterpompen kosten waterschappen veel geld. Verstoppingen leiden vaak tot een onbetrouwbare werking in het afvalwaternetwerk en zelfs tot overstort naar het milieu.
De pompen in het oude gemaal dateerden van 1987 en waren aan het einde van hun levensduur. Ze raakten meerdere keren per maand verstopt, en in weken met hevige regenval kon dat meerdere keren per week zijn, zodat ze telkens moesten worden gedemonteerd en gereinigd. Een renovatie van het gemaal stond gepland voor 2018. De nieuwe pompen moesten voldoen aan de eisen dat ze minder frequent verstoppen en minimale levenscycluskosten moesten hebben gedurende 25 jaar.
Het operationele team wilde niet langer geld over de balk smijten door het frequent ontstoppen van de pompen, dus wendden ze zich tot het Grundfos-verkoopteam in Nederland voor een meer betrouwbare en permanente oplossing.
De oplossing
Het gemaal 'Erica' was de perfecte plaats en het perfecte moment om de nieuwe Grundfos Open S-tube® waaier te introduceren. Toonaangevende hydraulische technologie die een hoge bedrijfszekerheid en robuustheid combineert met een hoog ‘wire-to-water’ rendement, en die zeer onderhoudsvriendelijk is. Daarnaast is het werkgebied van de pomp door het toepassen van een Frequentieomvormer groot zonder veel afbreuk te doen op het rendement.
Na de situatie te hebben onderzocht, rekening houdend met de locatie, de kenmerken van de pompput en de waterkwaliteit, leverde Grundfos een SE-pomp voorzien van een Open S-tube® waaier om verstoppingen zoals bij de oude pompput te voorkomen.
Het resultaat
De nieuwe pompput is in september 2020 in gebruik genomen en de resultaten zijn indrukwekkend. Sinds de installatie van de nieuwe Grundfos-pompen met Open S-tube® waaiers zijn er tot nu toe helemaal geen verstoppingen geweest en was er geen noodzaak voor ongeplande servicebeurten. Dit is zeer indrukwekkend in vergelijking met de drie tot vier onderhoudsinterventies per week voor de oude pompen.
"Tot nu toe hebben de S-tube pompen ongeveer 1000 uur gedraaid en is er geen enkel ingrijpen nodig geweest," zegt Ivo ten Brinke, Senior Process Operator bij Vechtstromen. "Wij voeren jaarlijks een inspectie uit van onze pompen, en als de pomp met de nieuwe waaier zo blijft draaien zijn we erg benieuwd naar de toestand van de slijtdelen op dat moment."