Case story
Bekroonde startup in voedselhygiëne gebruikt innovatie en SMART Digital Dosing in de strijd tegen COVID-19
Inleiding
Als een startup die erkenning kreeg voor zijn innovatie op het gebied van voedselveiligheid was Clean Works al in een vroeg stadium bewust van zijn uitzonderlijk goede positie om bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus: met de ontsmettingstechnologie die het bedrijf gebruikt voor voedselproducten konden ook hoognodige maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden ontsmet.
Clean Works werd in 2012 opgericht in de Canadese staat Ontario, door veteranen uit de versindustrie die het belang zagen van het verbeteren van de voedselveiligheid om de verspreiding van ziektes via voedsel te voorkomen. De standaard decontaminatiebehandeling bestond uit het wassen van de producten na de oogst. Dit proces gebruikte echter enorm veel water en verwijderde slechts zo'n 50% van de vervuiling.
Daarom ontwikkelde Clean Works een proces waarbij ultraviolet licht, waterstofperoxidedamp en ozon worden gebruikt om 99,99% van alle ziektekiemen te vernietigen, en zorgde daarmee voor een effectiever en consequenter reinigingsproces dat ook nog eens minder water verbruikte.
Nu de wereld geteisterd wordt door de coronacrisis kan de technologie van de Clean Flow Mini tot 1.200 N95-maskers per uur reinigen. Via zijn nieuwste dochterondenerming, Clean Works Medical, biedt het bedrijf nu de Clean Flow Healthcare Mini aan om het hoofd te bieden aan deze behoefte.
De situatie
Een cruciaal onderdeel van de Clean Flow Healthcare Mini is een chemische doseerpomp die zorg draagt voor de continue dosering van de reinigingsoplossing van Clean Works. Het nauwkeurig regelen van het doseerniveau en een constante besproeiing zijn van essentieel belang voor een effectieve ontsmetting, of het nu gaat om versproducten of PPE's.
Clean Works maakte voor de Clean Flow Mini in eerste instantie gebruik van peristaltische doseerpompen, maar deze pompen bleken niet in staat om voor continue verneveling te zorgen, en hadden meer onderhoud nodig.
"Pulsatie was een groot probleem bij de vorige pompfabrikant," vertelde Joe Symons, algemeen directeur van Clean Works. "Wat we nodig hadden was een volledig geïntegreerde oplossing die in communicatie met de PLC-regeling de benodigde nauwkeurigheid en precisie kon leveren."
Bovendien had Clean Works een pomp nodig die buiten de systeembehuizing kon worden geplaatst in een vochtige omgeving, zonder schade op te lopen door water of stof.
De oplossing
Om in de vereiste nauwkeurigheid en precisie met PLC-integratie te voorzien begon Grundfos met het testen van zijn DDA FCM-pompen in combinatie met de spuitkop en chemicaliën van Clean Works. Het Grundfos-team zette zich volledig in om te verzekeren dat de pompen bruikbaar waren voor de innovatieve procedure.
"De verneveling was indrukwekkend om te zien," vertelde Aninda Sarker, regionaal verkoopmanager bij Grundfos. "Tijdens het testen van de oplossing met onze pompvarianten nam ik videobeelden op zodat het team van Clean Works kon zien hoe de pomp werkte. En ik bezocht ook hun installatie om de oplossing op locatie te testen en daarmee te borgen dat de resultaten naar wens waren."
Door gebruik te maken van een stappenmotor bieden de Grundfos SMART digital doseerpompen een zeer gelijkmatig, continu debietprofiel, zelfs wanneer de vereiste volumes zeer klein zijn. Daarnaast bevatten de pompen een geïntegreerde druksensor en een monitoringsalgoritme die het debiet regelen door het daadwerkelijke debiet te vergelijken met het instelpunt en automatisch de nodige aanpassingen uit te voeren.
De pompen zijn IP65-gecertificeerd, wat betekent dat ze veilig buiten de machine kunnen worden geplaatst en belangrijke ruimte binnen het apparaat wordt bespaard.
Het resultaat
De Grundfos DDA is volledig opgenomen in de Clean Works Clean Flow Mini voor versproducten en de Clean Flow Healthcare Mini.
"Deze pomp heeft een einde gemaakt aan al onze onderhoudszorgen, en hij is ook nog handsfree," zei Paul Moyers, mede-eigenaar van Clean Works.
Door het gebrek aan N95-maskers en andere PPE's in Canada had de nieuwste dochteronderneming van Clean Works, Clean Works Medical, te maken met een grote vraag vanuit zorgaanbieders en bedrijven naar de Clean Flow Healthcare Mini en de chemicaliëndoseerpompen waar dit apparaat afhankelijk van is.
De wereldwijde bedrijfsteams van Grundfos werkten samen om snel aan de verhoogde vraag naar DDA doseerpompen bij Clean Works te voldoen, en zo te borgen dat de innovatieve oplossing van het bedrijf kan worden ingezet voor het ontsmetten van de beschermingsmiddelen voor de mensen op de eerste lijn, die hard aan het werk zijn om levens te redden.
Clean Works Medical werkt op dit moment samen met de federale en provinciale overheid, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen in Canada om te helpen voorzien in de vraag naar ontsmette beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis.
"Het belangrijkste was om in deze crisis snel een PPE-oplossing te bieden voor de eerstelijnszorgverleners, en de bijdrage van Grundfos was daarbij onmisbaar," aldus Mark VanderVeen, directeur en CEO van Clean Works.