Fachartikel
Stoppfunktion
Die Stoppfunktion ermöglicht das Abschalten der letzten in Betrieb befindlichen Druckerhöhungspumpe, wenn kein oder nur sehr wenig Wasser entnommen wird. Sie gehört damit zu den wichtigsten Funktionen für Druckerhöhungsanwendungen. Die Stoppfunktion ist aktiv, wenn die letzte in Betrieb befindliche Pumpe wegen eines geringen Volumenstroms wie in der Abbildung dargestellt in den EIN/AUS-Betrieb wechselt.
Alle Grundfos Druckerhöhungsanlagen der Hydro-Baureihe werden ab Werk mit aktivierter Stoppfunktion ausgeliefert. Die Stoppfunktion ist standardmäßig in allen Grundfos Druckerhöhungsanlagen integriert. Die Grundfos Druckerhöhungsanlagen Hydro MPC und die Steuerung Control MPC für Druckerhöhungsanwendungen verfügen über eine erweiterte Stoppfunktion, bei der Sie zwischen vier verschiedenen Abschaltmöglichkeiten wählen können:
- Energiesparmodus (Werkseinstellung)
- Mittlerer Volumenstrom
- Höchster Komfort
- Benutzerdefinierte Einstellung.
Die Stoppfunktion bietet folgende Vorteile:
- Optimierung des Stromverbrauchs: Nicht benötigte Pumpen werden abgeschaltet.
- Vermeidung einer Erwärmung des Fördermediums: Keine Ausbreitung von Bakterien und Keimen.
- Vermeidung einer Überhitzung der Gleitringdichtung: Längere Lebensdauer der Gleitringdichtung.