Fachartikel
Drehzahlgesteuerter Betrieb
Die Drehzahlsteuerung mithilfe eines Frequenzumrichters ist zweifelsohne die effizienteste Möglichkeit, die Förderleistung einer Druckerhöhungspumpe an variable Volumenströme anzupassen. Die Anpassung der Drehzahl führt zu einer neuen Q/H-Kennlinie mit reduzierter Förderhöhe und reduziertem Förderstrom.
Die Kennlinien selbst bleiben unverändert. Bei einer Reduzierung der Drehzahl werden die Kennlinien jedoch flacher, weil die Förderhöhe stärker abnimmt als der Förderstrom.
Wird der Förderstrom beispielsweise um 20 % reduziert, sinkt die Leistungsaufnahme des Motors auf 65 % bezogen auf den ursprünglichen Stromverbrauch.
Die Grundfos E-Pumpen sind drehzahlgesteuerte Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter. Der Grundfos CUE hingegen ist ein externer Frequenzumrichter, der zur Drehzahlsteuerung von ungeregelten Pumpen eingesetzt werden kann.