Fachwissen
Schneller zum Ziel mit intelligenten Lösungen
Die Nachfrage nach intelligenten HLK-Produkten boomt. Setzen Sie sich an die Spitze des Trends! Es winken fantastische Umsatzchancen.
Fakten über intelligente Produkte
Heizungs- und Sanitärbetriebe melden einen Anstieg der Nachfrage nach intelligenten Produkten – im HLK-Segment (Heizung, Lüftung, Klima) noch stärker als in anderen Bereichen.
70 % der Installateure stellen sich darauf ein, für intelligente Gebäudeinstallationen Programmierkenntnisse erwerben zu müssen.
30 % der Installateure finden, dass die meisten intelligenten Gebäudelösungen leicht zu installieren sind.
Endkunden wünschen intelligente Produkte für höhere Energieeinsparungen
Auf Energieeinsparungen legen Kunden noch mehr Wert als auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Genau das ist es, was Sie Ihren Kunden bieten sollten!
Intelligente Produkte, bessere Heizungsanlagen
Wussten Sie, dass 200 Millionen Umwälzpumpen weltweit ineffizient arbeiten? Allein durch den Austausch einer alten Umwälzpumpe lassen sich bis zu 75 % Energie sparen.
Hier kommen Sie ins Spiel. Sie können die Heizkostenrechnungen Ihrer Kunden senken und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz in Europa leisten.
Quelle: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor, 3. Quartal 2022; vierteljährliche Telefoninterviews mit etwa 650 eingetragenen Heizungs- und Sanitärbetrieben in 6 großen europäischen Märkten.