Planungshilfe

Abwasserhandbuch Teil 2 für große Pumpstationen

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit mit Abwasserpumpstationen und Abwassersystemen zu tun haben, in denen Abwasserpumpen mit einer Leistung von bis zu 520 kW zum Einsatz kommen, finden Sie in unserem Handbuch nützliche Tipps für die Installation und den Betrieb von Abwasserpumpen in Nass- und Trockenschachtanlagen. In unserem Handbuch behandeln wir die Gestaltung des Pumpensumpfs, die ordnungsgemäße Verankerung von Rohrleitungen sowie störende Einflussfaktoren im Hinblick auf den Pumpenbetrieb, wie z. B. Geräusche, Luftporenbildung, Verwirbelungen und Schwingungen. Selbstverständlich zeigen wir Ihnen auch, welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.

Nützliche Tipps für kleinere Anlagen finden Sie in unserem Abwasserhandbuch Teil 1, in dem Pumpen mit Motoren von 0,15 kW bis 30 kW behandelt werden.

Laden Sie das Handbuch jetzt herunter

Füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus und geben uns Ihre Zustimmung, zum Erhalt personalisierter Informationen von Grundfos.

Schmutzwasser- und Regenwasserentwässerung

Zusätzlich zu den herkömmlichen Abwassersystemen zur Gebäudeentwässerung werden in unserem Handbuch auch Anlagen zur Schmutzwasser- und Regenwasserentwässerung in einem eigenen Kapitel beschrieben, damit Sie auch in diesem Bereich die richtige Pumpenauswahl treffen können.

Optimale Gestaltung des Pumpensumpfs

In unserem Handbuch erfahren Sie mehr über die korrekte Gestaltung des Pumpensumpfs in Nassschächten und welche Anforderungen an die Betonfundamente von Trockenschächten gestellt werden.

Weitere zugehörige Artikel und Fachbeiträge

Finden Sie zugehörige Artikel mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Pumpentechnologie.

Zugehörige Anwendungen

Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.

Zugehörige Produkte

Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.