Tipps vom Experten
Tipps vom Experten: CR-Pumpen mit luftgekühlter Wellendichtungskammer (Air Cooled Top)
Die mehrstufigen Grundfos CR-Pumpen mit luftgekühlter Wellendichtungskammer sind für Anwendungen bestimmt, bei denen sehr heiße Medien von 120 °C bis 180 °C (248 °F bis 356 °F) gefördert werden müssen. Die Pumpe ist mit einer speziellen luftgekühlten Wellendichtungskammer ausgestattet, die dafür sorgt, dass die Medientemperatur im Bereich der Wellendichtung nicht den maximal zulässigen Wert überschreitet.
Weitere zugehörige Artikel und Fachbeiträge
Finden Sie zugehörige Artikel mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Pumpentechnologie.
Zugehörige Anwendungen
Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.
Zugehörige Produkte
Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.