Die Grundfos MULTILIFT
In diesem Modul erfahren Sie mehr über die zuverlässige MULTILIFT und wie sie gegen Rückstau von Schmutzwasser schützen.
Die MULTILIFT-Serie von Grundfos sind Pumpenanlagen, die Abwasser zuverlässig und ohne Gefahr eines Rückstaus in die Kanalisation befördern. Ohne Schutz vor Rückstau können Bereiche unterhalb der Rückstauebene bei Starkregen überflutet werden.
Das kann teuer werden. Eine Grundfos MULTILIFT-Pumpenanlage schützt vor Überflutungen. Achten Sie darauf, dass der höchste geometrische Punkt der Druckleitung oberhalb der höchstmöglichen Rückstauebene liegt. Das ist in der Regel das Straßenniveau.
MULTILIFT-Pumpenanlagen sind für einen raschen Einbau bzw. Austausch vormontiert. Die Ansaughöhe des patentierten Drehflansches kann stufenlos auf 180 bis 315 mm eingestellt werden. Zwischen Rückstauverhinderer und Anschluss- schlauch gibt es ein Rückschlagventil.
Sind alle Rohrleitungen angeschlossen, wird der Tank am Boden fixiert. Dann kann eine optionale Membran-Handpumpe an geeigneter Stelle installiert werden. Die Steuereinheit ist ohne Abschrauben der Frontabdeckung an der Wand montierbar.
Für die Inbetriebnahme muss nur der Zulaufpegel eingestellt werden. Alle anderen Parameter sind voreingestellt, lassen sich aber jederzeit ändern. MULTILIFT-Pumpenanlagen haben folgende zusätzlichen Vorteile: Mehrere Zulaufanschlüsse von DN 50 bis DN 150 für maximale Flexibilität.
Ein einzigartiges Tankdesign mit Gefälle von den Ecken zum Pumpeneingang, das die Gefahr von Ablagerungen und damit den Reinigungsbedarf minimiert. Das spart Zeit und Geld. Das kompakte Rückschlagventil schließt sanft und leise.
Eine Inspektionsabdeckung erleichtert Ventilprüfungen und die Beseitigung von Fremdkörpern. Der zuverlässige Piezo-Drucksensor erkennt den Füllstand im Tank. Er erfordert keine beweglichen Teile und kein Untertauchen.
Der präzise Analogsensor erkennt jede Veränderung des Wasserstands und die Betriebsdaten der MULTILIFT werden am Regler angezeigt. MULTILIFT-Pumpenanlagen für Abwasser können für nahezu alle Anwendungsgebiete und Leistungsbereiche im Bauwesen eingesetzt werden.