Häufige Probleme mit häuslichem Abwasser im Zusammenhang mit fließendem Wasser

Verschaffen Sie sich einen Überblick über kritische Probleme im Zusammenhang mit fließendem Wasser in häuslichen Abwasserszenarien. Und erfahren Sie, wie Sie diese mit Grundfos-Lösungen beheben können.

In diesem Modul erhalten Sie einen Überblick über drei häufige Probleme bei der häuslichen Abwasserentsorgung.
- Überschwemmungen durch unzureichende Entsorgung des Abwassers.
- Horizontales Pumpen von Abwasser über große Entfernungen.
- Zeitaufwändiges Abpumpen von Wasser.

Sie lernen die Ursachen und Folgen dieser Probleme kennen und erfahren, wie sie sich mit Grundfos-Lösungen beheben lassen. Fangen wir an!

Zunächst zu Überschwemmungen durch unzureichende Entsorgung des Abwassers.
Wird ein Haus überschwemmt, können die Bewohner ihr Hab und Gut verlieren. Sind Renovierungen erforderlich, müssen sie vielleicht sogar umziehen. Und sie müssen sich um die finanziellen Folgen der Überschwemmung kümmern.

Womöglich weigert sich die Versicherung, Verluste und Schäden zu übernehmen. Um diese Probleme zu lösen und zu verhindern, ist es wichtig, die häufigsten Ursachen für Überschwemmungen zu kennen. Oft führen fehlerhafte Installationen zu ineffektiven Abwassersystemen, die Überschwemmungen begünstigen. Fehlt ein Rückstauventil zwischen Haus und Kanalisation, kann Abwasser aus überlasteten Abwasserleitungen ins Haus gelangen und den Keller mit Grau- oder Schwarzwasser fluten.

Falsch dimensionierte Regenwassersammler sind großen Regenmengen bei Starkregen oftmals nicht gewachsen. Es ist wichtig, die Dachentwässerung an eine Abwasserrinne anzuschließen, um Überschwemmungen zu vermeiden. Unterdimensionierte Pumpen können große Regenmengen nicht bewältigen. 

Mischsysteme für Regen- und Schwarzwasser sind anfälliger für Rückstauprobleme. In unterkellerten Häusern mit mangelnder Drainage um oder unter dem Haus kann der Keller überflutet werden.

Mangelnde Wartung kann dazu führen, dass vorhandene Pumpen ausfallen, was zu Überschwemmungen führen kann.

Defekte oder blockierte Schwimmerschalter sind die häufigste Ursache für Ausfälle. Um Ihre Kunden zuverlässig vor Überschwemmungen zu schützen und ein effektives Abwassersystem zu installieren, werden folgende Grundfos Lösungen empfohlen:

Das SOLOLIFT2-Portfolio kleiner Hebeanlagen eignet sich ideal zum Schutz vor Grau- und Schwarzwasserrückstau.

Das Portfolio der MULTILIFT-Hebeanlagen ist für die Entwässerung in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie für gewerbliche Anwendungen konzipiert.

Auch UNOLIFT- und DUOLIFT-Lösungen eignen sich zur Gebäudeentwässerung, für Grauwasser empfehlen sich UNILIFT CC, KP und AP35B für Schwarzwasser UNILIFT AP50B. 

Für Unter- und Überflurinstallationen in Gebäuden eignen sich die Sammelbehälter LIFTAWAY B und C, LIFTAWAY B ist für Unterflur-, LIFTAWAY C für Überflurinstallationen gedacht. Zur Grauwasserentwässerung eignen sich UNILIFT CC, KP und AP12. Bei Überschwemmungen bewährt sich die MULTIBOX mit UNILIFT CC hervorragend zur Kellerentwässerung.

Alle diese Lösungen bieten den Bewohnern große Vorteile:
* Sie mindern das Überschwemmungsrisiko.
* Sie vermeiden teure Reinigungen und Reparaturen nach Überschwemmungen.
* Sie schützen vor dem Verlust von Eigentum.

Und damit zum nächst häufigsten Problem mit häuslichem Abwasser: Horizontales Pumpen von Abwasser über große Entfernungen. Es kann aufgrund unzureichender Schwerkraft kompliziert sein, häusliche Abwasserkanäle an das öffentliche Abwassernetz anzuschließen. Hausbesitzer brauchen Sammelbehälter und passende Pumpen, um Abwasser effektiv in die öffentliche Kanalisation zu befördern. Zur Abwasserförderung über größere Distanzen werden Schneidwerkpumpen empfohlen. Diese bewältigen lange horizontale Abwasserpumpstrecken problemlos mithilfe professioneller Schneidwerke, die Verstopfungen verhindern. Solche Pumpen zerkleinern Feststoffe und Fäkalien im Toilettenabwasser, sodass ein kleinerer Rohrdurchmesser bis 32 mm ausreicht. Dank eines halboffenen Laufrads erzielen diese Pumpen eine große Förderhöhe und können Abwasser über längere Strecken pumpen.

UNILIFT APG ist die ideale Lösung für die Abwasserentsorgung in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Grundfos SEG eignet sich bestens für die Abwasserentsorgung in Mehrfamilienhäusern. Alle diese Lösungen bieten den Bewohnern große Vorteile:

* Einsparungen bei Rohrleitungskosten, da kleinere Rohre mit weniger Anschlüssen installiert werden können.
* Einsparungen bei Installationskosten, da Rohrleitungen nicht tief im Boden verlegt werden müssen, sondern oberflächennah verlaufen können.
* Vermeidung von Geldstrafen für fehlende oder fehlerhafte Installationen.

Und damit zum letzten häufigen Problem mit häuslichem Abwasser in diesem Modul: Zeitaufwändiges Abpumpen von Wasser.

Das Entleeren von Pools und Gartenbecken oder Wartungsarbeiten an Gartenteichen oder Springbrunnen können viel Zeit kosten. Auch zu viel Oberflächenwasser oder Überflutungen von Außenflächen sind oft schwer und langsam zu beseitigen.

Diese Herausforderungen haben oftmals folgende Ursachen: Keine regelmäßige Wartung von Gartenpools, Springbrunnen und Fischteichen. Starke Regenfälle. Hoher Grundwasserspiegel.

Für die rasche Beseitigung von unerwünschten Abwässern empfehlen wir folgende Grundfos Lösungen: UNILIFT CC. Diese Lösung eignet sich zum Abpumpen bis zu einem Wasserstand von 3 mm und ist leicht zu transportieren.
MULTIBOX ist eine Komplettlösung mit Pumpe, Schlauch und Anschlüssen zum unkomplizierten Abpumpen von Wasser.
UNILIFT KP ist eine kompakte Unterwasserpumpe aus Edelstahl für nicht aggressives Wasser und Grauwasser.

Alle diese Lösungen bieten den Bewohnern große Vorteile:
* Sie ermöglichen ein schnelleres Entleeren von Pools, Teichen und Becken.
* Sie entfernen überschüssiges Oberflächen- wasser oder Überschwemmungen im Freien.
* Sie schützen Rasenflächen und Gärten durch schnellen Wasserabfluss.

Damit endet unser Modul über allgemeine Probleme mit häuslichem Abwasser. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kursübersicht

Module
Module: 3
Dauer
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel