Hocheffiziente, intelligente Umwälzpumpen MAGNA3

Die MAGNA3 ist eine hochmoderne Nassläufer-Umwälzpumpe, die für große Gewerbe- und Geschossbauten sowie öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Krankenhäuser und Schulen, bestimmt ist. Intelligente Funktionen wie AUTOADAPT und FLOWADAPT wählen automatisch die optimale Pumpeneinstellung aus, sodass Ihre Anlage immer den bestmöglichen Komfort bei höchster Effizienz liefert.

Die Anbindung der Pumpe an eine Gebäudeleittechnik ermöglicht die vollständige Regelung und Überwachung der Anlage und verbessert gleichzeitig die Zuverlässigkeit. Zur Überwachung und Regelung der Pumpe können Sie aber auch die Grundfos GO App nutzen. So haben Sie jederzeit Zugriff auf die Anlagendaten.

Die MAGNA3 verfügt zudem über eine Mehrpumpenfunktion, bei der zwei Pumpen parallel betrieben werden. Mehrpumpensysteme können wahlweise im Wechsel-, Reserve- oder Kaskadenbetrieb laufen.

Energie und Zeit sparen mit einer intelligenten Regelung

Intelligente Regelungsarten, wie z. B. AUTOADAPT, sorgen für erhebliche Energieeinsparungen.

Die Umwälzpumpe MAGNA3 ist einfach und schnell zu installieren und erfordert keine Wartung.

Ein- und Ausgänge ermöglichen eine bessere Anlagenüberwachung und eine optimale Pumpenregelung.

Die MAGNA3 ist eine universell einsetzbare Umwälzpumpe, die bestens für Anwendungen in den Bereichen Heizung, Kühlung und Warmwasser geeignet ist.

MAGNA3 universell in jeder HKL-Anlage einsetzbar

Erfahren Sie, wie die Installation und Inbetriebnahme mit dem Anwendungsassistenten der Grundfos MAGNA3 erleichtert wird. Ihre Vorteile im Überblick:

  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Geringerer Stromverbrauch
  • Höhere Anlagenleistung.

UND SO FUNKTIONIERT ES:

  • Starten Sie die App Grundfos Go Remote
  • Erstellen Sie einen Grundfos GO Bericht und dokumentieren Sie so die Inbetriebnahme
  • Senden Sie den Bericht einfach an: go.de@grundfos.com
  • Fertig – die Pumpe wird automatisch registriert!

MAGNA3, mehr als eine Pumpe

Die MAGNA3 ist eine Umwälzpumpe, die auf der bewährten MAGNA-Technologie und unserer branchenführenden Erfahrung mit elektronischen Pumpen basiert. Der Permanentmagnetmotor, die AUTOADAPT-Funktion und der integrierte Frequenzumrichter sind weiterhin Bestandteil der MAGNA. Dem nicht genug: wir haben einige zusätzliche, bahnbrechende neue Technologien hinzugefügt. Das Ergebnis ist eine Pumpe mit integrierter intelligenter Technologie, die die unübertroffene Zuverlässigkeit von Grundfos beibehält.

MAGNA3 − einfach zu installieren und einzurichten

Die MAGNA3 ist unsere hochmoderne Umwälzpumpe für größere Gebäude und bestens geeignet, wenn Ihre Kunden erstklassige Effizienz wünschen. Im Video zeigen wir Ihnen, wie schnell und einfach die MAGNA3 installiert und in Betrieb genommen werden kann.

Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren

Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.

Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten

Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.

Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.