Grundfos SBA – Unterwasser-Druckerhöhungspumpe für Regenwasser und Flachbrunnen 

Die Grundfos SBA ist die ideale Lösung für Hausbesitzer und Gartenliebhaber, die sauberes Wasser aus Regenwasseranwendungen oder privaten Brunnen fördern möchten. Diese Unterwasser-Druckerhöhungspumpe ist speziell für solche Anwendungen entwickelt und bietet Ihnen eine zuverlässige und effiziente Wasserversorgung.

Die SBA von Grundfos basiert auf der bewährten SB-Plattform, wurde jedoch mit einer integrierten Steuereinheit ausgestattet, wodurch auf eine externe Steuerung verzichtet werden kann. Diese Plug-and-Pump-Lösung macht die Auswahl und Installation einfach und unkompliziert. Nach dem Anschließen an die Rohrleitung und die Stromversorgung muss die Pumpe nur noch eingeschaltet werden.

Dank des Komplettsystems mit Trockenlaufschutz ist die Grundfos SBA besonders benutzerfreundlich und sicher. Ihr geräuscharmer Betrieb und ihre hohe Zuverlässigkeit sorgen für eine angenehme und störungsfreie Nutzung.

Besonders bemerkenswert ist das Modell mit schwimmendem Einlaufsieb, das das Wasser immer direkt unterhalb der Wasseroberfläche ansaugt. Dadurch wird sichergestellt, dass das geförderte Wasser sauber und frei von Feststoffpartikeln ist.

  • Universalanschluss für Gewinde und Schlauch (3/4“ und 1“)
  • Schutz vor Fremdkörpern dank  Edelstahl-Einlaufsieb (1 mm)
  • Sehr langes Netzkabel (15 m) mit Schuko-Stecker
  • Integriertes Rückschlagventil verhindert ein Rückfließen des Wassers bei Pumpenstillstand

Entscheiden Sie sich für die Grundfos SBA Unterwasser-Druckerhöhungspumpe und sichern Sie sich eine zuverlässige Wasserversorgung für Ihr Zuhause und Ihren Garten!

Regenwasser nutzen

Unterwasserpumpe

Verschiedene Ausführungen


 

Als Privatperson können Sie unsere Produkte über einen Fachhandwerker beziehen. Nutzen Sie die komfortable Suche der Wirtschaftskammer Österreich.


Nicht das passende Produkt?