In einem Hochwasser-Notfall ist die MULTIBOX eine schnelle und umfassende Hilfe um das eingedrungene Wasser abzupumpen. 

Denn mit ihr haben Sie alles, was Sie zur Entwässerung im Überflutungsfall benötigen, griffbereit in einer platzsparenden Box. Alles passt und ist aufeinander abgestimmt. So ist die MULTIBOX im Notfall innerhalb von Minuten einsatzbereit. Bestenfalls können durch ihren Einsatz größere Schäden verhindert werden.

Mit der leistungsstarken Entwässerungspumpe UNILIFT CC7 können Sie eingedrungenes Wasser bis auf eine Höhe von unter 3mm abpumpen. Der geflutete Raum ist somit praktisch wischtrocken.

Im Einsatzfall stellten Sie die UNILIFT CC7 einfach in den kompakten Tragekorb. So erhält er eine Filterfunktion, um größere Schmutzteile im Wasser auf Abstand zur Pumpe zu halten. Wird die MULTIBOX nicht benötigt, bietet der Korb Platz für alle Bestandteile und findet leicht einen Platz im Regal.

Der 15m lange Feuerwehrschlauch ist mittels der Storz-C Kupplung schnell angeschlossen. Der beigefügte Knickschutz gewährleistet auch bei scharfkantigen Ecken eine zuverlässige Entwässerung.

Und natürlich können Sie die Entwässerungspumpe UNILIFT CC7 mit ihren herausragenden Produkteigenschafen auch für viele weitere Einsatzbereiche in Haus und Garten einsetzen. 

Die MULTIBOX ist die perfekte Lösung für Haus- und Gartenbesitzer, die sich gegen die Gefahren von Überschwemmungen wappnen möchten. 


 

Unboxing im Video

Zur Notentwässerung

Alles in einer kompakten Box

Die Jungs vom Youtube Channel SHK Info haben Grundfos MULTIBOX bei einem spontanen Notdiensteinsatz im Keller eines Kunden erfolgreich eingesetzt und mit gefilmt. 

Außerdem haben sie die Flachabsaugung auf 3mm getestet. Das Ergebnis: Die UNILIFT CC pumpt bis der Boden wischtrocken ist.

Als Privatperson können Sie unsere Produkte über einen Fachhandwerker beziehen. Nutzen Sie die komfortable Suche der Wirtschaftskammer Österreich.


Nicht das passende Produkt?