Referenz
SMART Digital Dosing für gleichbleibende Qualität bei Safe Foods
Wenn es darum geht, pro Tag 250 Millionen Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, spielen Sicherheit und gleichbleibende Qualität eine entscheidende Rolle. Das Unternehmen Safe Foods stand beim Dosieren von Peressigsäure mehreren Herausforderungen gegenüber. Um diese zu meistern, entwickelte es in Zusammenarbeit mit Grundfos eine Lösung, bei der eine Dosierpumpe der Baureihe SMART Digital von Grundfos zum Einsatz kommt. Durch die Verwendung drehzahlgeregelter Schrittmotoren in Chemikalienförderpumpen war es außerdem möglich, smarte Technologien einzusetzen: Die intelligenten Steuerungsvarianten von Grundfos wie automatische Entlüftungsfunktion und AutoFlowAdapt ermöglichen eine genaue, gleichmäßige und kontinuierliche Dosierung, die jedes Mal zu einer sicheren und zuverlässigen Chemikalienzufuhr führt. Die SMART Digital-Dosierpumpen sind nicht nur sicher und präzise, sie können auch genau feststellen, an welcher Stelle ein Problem auftritt. So können Kunden von Safe Foods in Echtzeit den Prozess überwachen, den Zeitpunkt der Entstehung von Problemen ermitteln und Ereignisse aufzeichnen. Die Lebensmittelverarbeitungsanlagen profitieren so von weniger Stillständen, weniger Wartungseinsätzen und geringeren Kosten für die Chemikalien. Durch die Partnerschaft mit Grundfos kann Safe Foods die Welt weiterhin mit sicheren Lebensmitteln versorgen.