Guías técnicas

Obtenga la aplicación GO Remote y controle todos los productos E de Grundfos

Garantice una instalación fácil y fiable, la puesta en servicio y el mantenimiento de sus bombas Grundfos, y también ahorre tiempo gracias a las descripciones rápidas y la documentación automática de Grundfos GO Remote.

Descubra cómo una sencilla y fiable herramienta de control remoto le facilita la vida

Controle los productos E de Grundfos de forma remota, garantice una instalación, puesta en servicio y mantenimiento fáciles y fiables, y ahorre tiempo en la generación de informes con la aplicación Grundfos GO Remote. Para los Instaladores, una vez que hayas descargado la aplicación en tu smartphone o tableta, disfrutarás de muchas ventajas que mejorarán tu día a día:

 

  • Control de bombas electrónicas en remoto

Con la aplicación en la mano, puede controlar una o más bombas de forma remota, controlar sus puntos de trabajo, consumo de energía, velocidad y temperatura.

 

  • Fácil de usar.

La intuitiva interfaz gráfica es compatible con más de 30 idiomas, con asistencia paso a paso disponible para la configuración en línea de bombas, mantenimiento y reparación

 

  • Elaboración y generación de informes de bombeo

La aplicación le permite generar y firmar informes en PDF sobre el terreno para ahorrarle problemas con el uso de papel, papel y documentos impresos, y puede elegir enviar el informe a usted mismo o a su cliente.

 

  • Fácil resolución de problemas

Se acabó el no saber qué está pasando con una bomba y por qué puede estar fallando. Grundfos GO Remote te dirá exactamente qué está ocurriendo y qué hacer para solucionarlo.

Otras guías prácticas

¿Cómo podemos ayudarte?

Tanto si estás interesado en comprar un producto como si sólo buscas el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarte a sacar el máximo partido de tu solución de bombeo. No dudes en ponerte en contacto si necesitás asistencia.