¿Por qué escoger una bomba circuladora MAGNA1 modelo C?
Descubre las principales ventajas de la nueva MAGNA1, en qué se diferencia de las anteriores bombas circuladoras y por qué es una bomba de sustitución idónea para circuladoras más antiguas.
La bomba Grundfos MAGNA1 modelo C ofrece diversas ventajas que hacen que destaque sobre sus antecesoras.
En este módulo, analizaremos con más detalle estas ventajas y destacaremos por qué tiene sentido para ti, como instalador, escoger la bomba MAGNA1 modelo C.
Comencemos.
En primer lugar, MAGNA1 ofrece un bajo coste de la inversión.
Por eso, si buscas un sustituto para alguna de las numerosas bombas circuladoras ineficientes presentes en edificios comerciales,
MAGNA1 es una buena elección.
El bajo coste de la inversión y la alta eficiencia de la bomba implican un rápido retorno de la inversión, lo que la convierte en una bomba de sustitución ideal para modelos antiguos.
Además, el usuario final disfrutará de un importante ahorro energético.
MAGNA1 se caracteriza como la mejor bomba en términos de eficiencia, alcanzando un índice de eficiencia energética igual o menor que 0,20 para bombas sencillas, un valor sin precedentes, e igual o menor que 0,23 para dobles.
Imagina una vieja e ineficiente circuladora con un consumo energético muy alto.
Al sustituirla por una bomba MAGNA1, el período de amortización será inferior a 2 años, demostrando, una vez más, la máxima eficiencia.
Para instaladores como tú, el tiempo suele ser oro.
Por suerte, la bomba MAGNA1 es fácil de instalar y poner en marcha.
Basta con colocar la bomba en su ubicación, entre las tuberías, apretar los pernos y la instalación mecánica se habrá completado.
Una vez fijada a las tuberías, puedes aflojar la abrazadera metálica en caso necesario para recolocar el cabezal.
Además, una bomba en configuración doble, por lo general, requerirá un esfuerzo sustancial de cableado.
Ese no es el caso de la bomba MAGNA1.
La conexión entre los dos cabezales es inalámbrica, lo que ahorra un tiempo valioso para su conexión e instalación.
Gracias a su sencilla interfaz de usuario, su puesta en marcha es fácil y puede realizarse con un solo botón.
Basta con pulsar el botón para alternar entre las distintas funciones de control.
Puedes elegir entre 3 funciones de control predefinidas, que, a su vez, tienen 3 niveles:
3 curvas de presión proporcional especialmente ideadas para sistemas de radiadores, 3 curvas de presión constante para sistemas de calefacción por suelo radiante y 3 curvas de presión constante si deseas que la bomba funcione a una velocidad fija.
La bomba viene configurada de fábrica en la segunda función de control por presión proporcional.
La interfaz te informa además sobre el estado de la bomba mediante un indicador LED circular denominado Grundfos Eye.
Se ilumina en diferentes colores siguiendo distintas secuencias para indicar los varios estados posibles.
Por ejemplo, cuando la alimentación está encendida y la bomba está funcionado, Grundfos Eye se ilumina en verde y gira en la dirección de rotación de la bomba.
Si esta se detiene pero la alimentación sigue encendida, se iluminan fijamente dos indicadores.
En caso de advertencia, la luz se volverá amarilla, y, si la bomba registra un fallo,
Grundfos Eye mostrará una luz roja fija.
Una de las principales características de la bomba MAGNA1 modelo C es que puede integrarse fácilmente en sistemas sencillos de monitorización.
Esto es gracias a su entrada digital para el arranque y parada de la bomba, así como a la salida de relé de alarma, que, al conectarse, permite al sistema enviar mensajes a sistemas de monitorización externos.
Esto ofrece tranquilidad y reduce los tiempos de inactividad del sistema.
Analicemos en detalle cómo funciona.
Imagina este escenario en el sótano de un hotel: la fuente de calor es una caldera de gas, y el trabajo de la bomba MAGNA1 es hacer circular el agua calentada por un sistema de radiadores.
Gracias a la salida de relé de alarma de la bomba MAGNA1, el controlador PLC puede decirle a la caldera que no se ponga en marcha si recibe un mensaje de fallo desde el relé de alarma.
Del mismo modo, la entrada digital de la bomba MAGNA1 permite su arranque o parada mediante una entrada externa.
En cuanto a la monitorización del sistema, se realiza a 3 niveles distintos. En primer lugar, tenemos Grundfos Eye en la interfaz de la bomba, que te permite monitorizar la bomba localmente desde la sala de bombeo.
En segundo lugar, está la monitorización externa.
Si tu bomba está conectada a un sistema de monitorización externo ubicado en otro lugar del edificio, puedes recibir señales de alarma remotamente siempre que tu sistema de gestión del edificio ofrezca esta funcionalidad.
Finalmente, puedes comprobar las señales de alarma en Grundfos GO Remote si la bomba está conectada a la app.
También puedes usar Grundfos GO para generar informes.
Además, Grundfos GO te facilita la resolución de los problemas de la bomba.
Simplemente, ve al menú de alarmas y advertencias para encontrar una explicación del fallo y cómo encontrar una solución.
Aquí finaliza el repaso de las principales características de MAGNA1 modelo C.
Si buscas funciones de bombeo más avanzadas para optimizar un sistema, Grundfos MAGNA3 es una buena alternativa.
Recapitulemos las ventajas de la bomba MAGNA1 modelo C.
Ofrece un bajo coste de la inversión, lo que la convierte en una bomba de sustitución ideal para modelos antiguos.
Al poseer la mayor eficiencia en su género, brinda al usuario final un importante ahorro energético. Es fácil de instalar y su interfaz intuitiva permite su puesta en marcha con un solo botón.
Puede conectarse con sistemas sencillos de control y monitorización, contribuyendo así a una mayor tranquilidad para el instalador y el usuario final.
Finalmente, existen 3 niveles distintos de monitorización: monitorización local en la bomba, monitorización externa o mediante Grundfos GO.
Esto te permite monitorizar la bomba como prefieras.