Características y beneficios de SCALA2

Un rápido análisis de las aplicaciones, características y beneficios de SCALA2

Los edificios de viviendas sufren a menudo una presión de agua baja o variable. Esto es bastante incómodo, ya que provoca duchas deficientes, canillas que gotean y cambios no deseados en la temperatura del agua.

La bomba de presurización de agua doméstica SCALA2 hará que esto sea cosa del pasado y mejorará la comodidad de los propietarios. Este vídeo te brindará una introducción rápida a sus aplicaciones, características y beneficios más importantes

La SCALA2 es un sistema de presurización de agua totalmente integrado con bomba, tanque, motor, variador de frecuencia, sensor y válvula antirretorno en una unidad compacta..

Está diseñada para satisfacer todas las necesidades de presurización en edificios residenciales de hasta 3 pisos y 8 consumos, incluida la presurización desde la red urbana (en aquellos países donde está legalmente permitido), la presurización desde tanques elevados y cisterna y la presurización desde pozos poco profundos.

Una de las características claves de la SCALA2 es su capacidad para entregar una presión de agua perfecta a todos los consumos, incluso con varios consumos abiertos al mismo tiempo.

Otro beneficio importante del SCALA2 es su funcionamiento silencioso. 

En un uso típico, el nivel de sonido es de aproximadamente 44 decibeles, lo mismo que una conversación en voz baja o el zumbido de un lavavajillas moderno.

El bajo nivel de ruido es posible gracias a la tecnología de refrigeración por agua y a un motor silencioso de imán permanente, lo que hace que las ruidosas medidas de refrigeración por aire sean superfluas.
Además de esto, el tanque de presión incorporado reducirá el número de arranques y paradas.

SCALA2 está diseñada pensando en una fácil instalación. Es autocebante, pesa sólo 10 kilos y presenta un diseño compacto, que posibilita su instalación en espacios de trabajo reducidos.

Para configurar la presión de agua deseada, simplemente usá los botones en el panel de control. La bomba SCALA2 se adaptará automáticamente a la instalación, teniendo en cuenta la presión de entrada y el número de consumos abiertos.

Una vez instalada, la bomba SCALA2 ofrece años de funcionamiento sin problemas.

Posee componentes de alta calidad y cuenta con una gama de medidas de protección. Por ejemplo, la protección contra funcionamiento en seco, que detiene la bomba si no hay agua en el sistema y la reinicia periódicamente para comprobar si ha regresado.

En conclusión, te ofrecemos una breve descripción de los beneficios de la SCALA2:

Los propietarios experimentarán una presión de agua perfecta en todos los grifos, un funcionamiento silencioso y sin problemas.

Y vos, como instalador, experimentarás una instalación y una configuración sencillas y, por supuesto, clientes felices y satisfechos.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 15 minutos
Dificultad
Dificultad: Básico