Resumen de beneficios

<
>

Resumen de beneficios

Conozca todos los beneficios de una forma rápida.

Comodidad absoluta
La gama de grupos CM  ofrece una unidad todo en uno, enchufar y bombear, tamaño compacto, funcionamiento silencioso, y calidad Grundfos.

Selección de PM
Con Grundfos CM, Pressure Manager 1 permite a la bomba parar y arrancar automáticamente de acuerdo a las demandas y lo protege contra marcha en seco, mientras que el PM2 proporciona además la posibilidad de ajustar la presión.

Suministro principal de red o tanque intermedio
La posibilidad de conectar tanto a la red de suministro principal como a un tanque intermedio proporciona mayor flexibilidad.

Opción auto-cebado
La gama CMB está disponible con opción auto-aspirante, que permite a la bomba aspirar desde un pozo, tanque de agua subterránea o de agua de lluvia.

CME para presión constante
Los equipos CMBE vienen equipados con un variador de frecuencia, que permite suministrar agua a presión constante, sin importar el número de persona que requieren agua.