¿Por qué escoger la bomba circuladora ALPHA3?
Descubre qué funciones adicionales y ventajas hacen que seleccionar la bomba ALPHA3 sea una solución óptima que aporta valor a tu negocio, te ofrece comodidad y te facilita la configuración, la monitorización y el equilibrado.
ALPHA3 ofrece a los propietarios de viviendas la comodidad, la tranquilidad y el ahorro de energía que esperan de una bomba circuladora Grundfos.
En este módulo veremos por qué deberías comprar ALPHA3 y cómo aporta valor a tu negocio.
Te presentaremos las funciones y las ventajas adicionales que hacen que configurar y monitorizar la bomba y equilibrar el sistema sea más práctico y beneficioso, y te ahorre tiempo.
La bomba en sí cuenta con la reconocida calidad y el diseño probado de las bombas circuladoras Grundfos, y ofrece exactamente la misma fiabilidad y eficiencia que las actuales bombas ALPHA.
La nueva función por la que se diferencia es la comunicación Bluetooth bidireccional incorporada en la bomba.
Esta funcionalidad brinda numerosas ventajas al conectarse a las dos apps, Grundfos GO Remote y GO Balance.
La app GO Remote es tu herramienta de control remoto.
Se trata de la misma app usada para controlar otras bombas Grundfos.
GO Remote permite configurar y monitorizar la bomba ALPHA3 de forma fácil e intuitiva.
La app GO Balance es tu herramienta para el equilibrado hidráulico.
Te permite realizar un sencillo equilibrado hidráulico integrado con solo disponer de un teléfono móvil, sin necesidad de contar con un lector ALPHA Reader.
Echemos primero un vistazo a lo que ofrece la app GO Remote.
Comencemos con la configuración de la bomba tras su correspondiente instalación mecánica y eléctrica.
La app GO Remote dispone de un asistente de puesta en marcha, lo que reduce al mínimo el tiempo dedicado a su configuración.
Para ajustar el modo de control, se usa la app GO Remote en lugar de la bomba, como harías normalmente.
Existen 6 modos de control: modo de presión constante, modo de presión proporcional, modo de curva constante, modo de radiadores, modo de suelo radiante y modo de radiadores + suelo radiante.
Si la bomba se instala en una aplicación que requiera un punto de ajuste específico, puedes ajustarlo fácilmente eligiendo uno de los modos de usuario: modo de presión constante, modo de presión proporcional y modo de curva constante.
En los modos de radiadores, suelo radiante y radiadores + suelo radiante la bomba ajustará automáticamente el rendimiento a la demanda de altura real mediante la función AutoADAPT, lo que asegura un consumo mínimo.
Para ti, como instalador, el estado de la bomba es la información que puedes usar para asegurar que el propietario esté satisfecho.
Desde GO Remote, tienes acceso completo a información sobre el estado, como puede ser caudal, altura, velocidad del motor, consumo de potencia, consumo energético y registro de intervenciones desde la instalación.
Esta fácil monitorización del rendimiento y las condiciones de la bomba te da la tranquilidad de saber que está funcionando de forma óptima.
Por ejemplo, si algo va mal, la solución de problemas también es rápida.
En caso de producirse un fallo, por ejemplo, una obstrucción, en la interfaz de usuario de la bomba se iluminará un signo de admiración que podrá ver el propietario.
El menú de alarmas y advertencias de Grundfos GO Remote proporciona una descripción del fallo y cómo resolverlo.
Esto ofrece un servicio rápido al propietario y ahorra tiempo al instalador.
Ahora echemos un vistazo a la app GO Balance.
Te permite realizar un sencillo equilibrado hidráulico integrado con solo disponer de un teléfono móvil, sin que necesites un lector ALPHA Reader.
El equilibrado de un sistema de radiadores bitubo, sistema de calefacción por suelo radiante o una combinación de ambos te puede ofrecer un mayor ahorro y confort.
El confort se logra con una distribución óptima del agua en todas las habitaciones, y el ahorro alcanzado es del 7-20 % en la factura eléctrica del propietario, dependiendo de la vivienda y del sistema de calefacción.
ALPHA3 se caracteriza por ser líder de eficiencia en el mercado, y si el propietario busca ahorrar más energía, puede conseguirlo con la bomba ALPHA3.
El modo de programación de GO Remote te ayuda a ello.
Con él, puedes ajustar la bomba para que funcione en períodos específicos de acuerdo con la rutina diaria del propietario.
Puedes elegir entre dos plantillas predefinidas o crear tu propia programación para cada día de la semana.
Cuando esta programación se encuentre activada, la bomba funcionará automáticamente a baja velocidad durante 2 min cada 25 h para evitar que los cojinetes se adhieran o que las impurezas la obstruyan.
Existe además otro modo que contribuye a ahorrar energía.
Es el modo de vacaciones, que permite hacer que se apague durante un período.
Durante ese período, la bomba también arrancará una vez cada 25 h para lubricarse.
El propietario no tiene que preocuparse por incurrir en gastos exagerados y disfruta de una puesta en marcha fiable de la bomba.
Las apps GO Remote y GO Balance permiten además crear un informe <i>in situ</i> para documentar la instalación o el equilibrado.
Puedes enviar el informe por email o guardarlo en tu teléfono, y puedes ofrecerlo, por ejemplo, al propietario.
También nos gustaría mencionar el Modo de purgado de aire.
Eliminar el aire del sistema antes de la puesta en marcha es crucial para prevenir la corrosión y reducir el ruido en él.
La función de purgado de aire se activa en el menú de asistencia de la app GO Remote y pone a la bomba funcionando a la máxima velocidad.
El proceso de purgado de aire lleva unos 30 min.
Finalmente, ALPHA3 ofrece la posibilidad de actualizar el firmware de la bomba desde GO Remote en caso necesario.
Esto significa que la bomba circuladora está preparada para mejoras futuras que optimicen su rendimiento.
Por tanto, para resumir este segundo módulo, ALPHA3 ofrece las siguientes ventajas a instaladores y propietarios:
ALPHA3 con comunicación Bluetooth puede controlarse desde tu teléfono móvil usándolo como un control remoto a través de la app Grundfos GO Remote.
GO Remote permite configurar la bomba y solucionar problemas fácil y rápidamente, dándote la tranquilidad de saber que funciona de forma óptima.
Su eficiencia energética líder del mercado, el equilibrado y los diferentes modos de control disponibles se suman al ahorro energético para el propietario.
La app GO Balance facilita el equilibrado hidráulico desde un teléfono móvil sin necesidad de contar con un lector ALPHA Reader.
Posibilidad de actualizar el firmware de la bomba desde GO Remote, por lo que está preparada para futuras mejoras.