Configuración de un sistema SCALA1 TWIN
Aprendé cómo aprovechar la capacidad del sistema de bombeo SCALA1 TWIN y descubrí cómo completar la instalación con la aplicación GO.
GRUNDFOS SCALA1 ofrece una configuración de bomba doble o Sistema TWIN donde se conectan dos bombas.
Esto es especialmente útil en dos situaciones:
Primero te permite tener una bomba de respaldo lista para evitar tiempos de inactividad en caso de que... ocurra un problema con la bomba primaria.
Esta también es la configuración predeterminada.
y... se llama modo en espera de servicio.
O tal vez simplemente necesitas más flujo del que una bomba puede proporcionar.
Aquí la bomba adicional puede ayudar a la bomba primaria para satisfacer la demanda.
Este modo se llama asistencia de servicio.
En ambos casos la bomba que es la ... bomba primaria y la que es la bomba secundaria ...se alternarán a intervalos regulares.
Esto asegura que ambas bombas sean utilizadas por igual y que siempre estén listos para funcionar cuando sea necesario.
Para construir una configuración TWIN, o de doble bomba, lo primero que tienes que hacer es adquirir dos bombas SCALA1 del mismo tamaño.
Lo siguiente que necesitas es un Kit de accesorios de SCALA1 Twin que consta de... una placa base común, ... dos colectores, ... y un cable de comunicación para conectar las dos bombas.
Puedes aprender a montar una configuración TWIN en la Guía rápida de SCALA1 Twin.
Para completar la instalación, descarga la aplicación GRUNDFOS GO desde la App Store o Google Play.
En la aplicación GRUNDFOS GO puedes... cambiar el modo de operación entre el modo predeterminado en espera... y el modo asistencia.
También puedes seleccionar el tipo de alternancia.
Puedes elegir alternar según el tiempo de ejecución o... o el número de inicios/arranques.
Si eliges el valor predeterminado de alternar en tiempo de ejecución... puedes configurar la hora entre alternancias.
Si lo ponemos en 3... las bombas se alternarán después tres horas de tiempo de ejecución acumulado.
Si por el contrario eliges alternar según el número de arranques... puedes seleccionar el número de inicios.
Si lo configuramos en 5, las bombas se alternarán cada 5 arranques.
Otro beneficio de la aplicación GRUNDFOS GO es que te permite conocer de cerca y supervisar el rendimiento de la bomba en tiempo real.
Con esto concluye nuestro módulo sobre configuración de la bomba SCALA1 Twin.