加藥水槽站 DTS

加藥水槽站 (DTS) 是一款體積精巧的 3 合 1 即插即用型系統,能將化學品的儲存、混合和加藥功能整合為全方位單一系統。

此系統內建高精度和耐用的 SMART Digital 加藥機,能夠以極其精確的加藥速率處理各種化學品。

臥式雙台變頻加壓泵組 CMBE Twin

CMBE Twin 是一款精簡的雙加壓泵浦,適用於給水和加壓商業應用。
CMBE 運用整合式速度控制器,保持管路系統中的恆定壓力,可帶來舒適的使用感受。

液位 + 溫度控制立式泵組  CR Level & Temperature Control

 

為了實現高效率系統運作,精準的液位控制對於鍋爐應用來說相當重要。水位過高會導致蒸汽品質下降,而水位過低則可能損壞鍋爐系統。

在溫度控制應用上,能否達到高效節能的關鍵,就取決於您的控制策略。藉由直接控制可變頻泵浦,我們可以省下高達 50%* 的營運成本。
*與使用定速泵浦控制系統相比

立式加壓變頻泵組  CRE PRESSURE BOOSTING

葛蘭富加壓系統以著名的 CR 和 CRE 泵浦為基礎打造,其可靠性、效率和適應能力均聞名於世。無論您有何需求,我們的加壓系統都能在各種大小應用中提供恆定壓力,提供最佳穩定性並且有效降低能耗。

立式泵零件 CR SERVICE

對所有設施主管而言,泵浦故障是他們最不想碰到的情況,因為一旦停機,企業就會蒙受極大的時間和金錢損失。只要指定使用葛蘭富原廠零件,您就能確保系統保持高效率、最佳化並隨時以可靠的方式運作。

如果系統故障是您揮之不去的惡夢,請指定選購葛蘭富原廠零件!

大型直立式加壓泵  CRXL: CR 255-3

CR 255 是葛蘭富立式多段泵浦系列中的CRXL 產品,此型號為該系列中,尺寸最大且最新。此一全新系列產品的抽水能力高達 320m3/h,壓力可達 400m。

CRXL 系列的可靠性優異,客製化能力也相當出色,因此常見於給水/加壓/水處理等應用。

立式高壓清洗和清潔泵組 HIGH PRESSURE WASH AND CLEAN

在清洗和清潔應用領域,挑戰無所不在,像是空間限制/惡劣的環境和流量的突然變化等。

為了應對這些挑戰,葛蘭富在控制流程中加入了人工智慧,方便您隨時獲得完成工作所需的正確壓力!

MGE 馬達

葛蘭富MGE 馬達是採用專為變頻運轉所設計的永磁同步馬達,能針對泵浦應用和高負載效率進行優化。 它有內建馬達保護裝置和11種控制模組,能藉由Grundfos Go和Go-link輕鬆設定,以滿足各種應用的需求。MGE馬達最高性能可達IE5。