認證的型號

CR 多段泵浦

廣受肯定的可靠性、效率和調適能力

葛蘭富 CR 是全球首屈一指的線上型立式多段離心泵浦,擁有最廣泛的產品系列,採用獨家模組化方法,協助您打造適用於絕大多數水處理應用解決方案。

CR 可穩定提供所需的精確壓力,即使長時間運作也無需停機。

特色和優點

  • 三種材質可供選擇 (鑄鐵/304 不鏽鋼 (SS304)/316 不鏽鋼 (SS316))
  • 獨特的卡匣式軸封設計
  • 精巧的內聯設計,適合小平面空間的安裝
  • 可選購 CR Cool-Top™,讓泵浦可承受最高 180°C 的液體溫度
  • MAGDRIVE 選項可用於無洩漏的應用場景
  • 雷射焊接葉輪可提供無與倫比的效能

進一步了解葛蘭富 CR 系列

認證的型號

泵浦系列:CR / CRI / CRN (CR 3, CR 5, CR 10, CR 15, CR 20, CR 32, CR 45, CR 64, CR 95)
材質選項:

  • 鑄鐵
  • 304 不鏽鋼 (SS304)
  • 316 不鏽鋼 (SS316)

適用於所有 CR 原廠型號

具體型號列表

CM 多段泵浦

適用於狹小空間的精巧型泵浦

葛蘭富離心模組化 (CM) 泵浦是市面上最精簡的泵浦。CM/CME 泵浦內建於 OEM 解決方案中,也是安裝在大型產品中與和其他元件互動的最佳解決方案。

這系列臥式多段泵浦設計十分精巧,非常適用於各種應用場景。

特色和優點

  • 三種材質可供選擇 (鑄鐵/304 不鏽鋼 (SS304)/316 不鏽鋼 (SS316))
  • 溫度範圍:-30°C 至 120°C
  • 精巧、堅固且可靠的設計
  • 適合工業應用場景的多種軸封材料
  • 提供多種管路接續方式滿足現場需求
     

進一步了解葛蘭富 CM 系列

認證的型號

泵浦系列:CM (CM 3, CM 5, CM 10, CM 15, CM 25)
材質選項:

  • "A" - 鑄鐵
  • "I" - 304 不鏽鋼
  • "G" - 316 不鏽鋼

適用於所有 CM 原廠型號

具體型號列表

多段泵浦補助計畫型錄

想了解更多補助方案嗎? 

聯繫我們,我們將請專人與您聯絡。

泵速的最佳控制可降低能耗 ​

Grundfos CUE是一種變頻驅動器,用於有效控制任何Grundfos泵的速度,無需集成驅動器,适用于各类泵型及應用領域。

Grundfos CUE非常適合工業泵解決方案中的泵應用,可保持泵速最佳並降低能耗。