格兰富网络产品必须有防火墙的保护,或连接到专用网络。
如果没有防火墙或专用网络,格兰富产品可能会面临网络安全风险,容易受到攻击或危害。
格兰富建议,在进行初始设置时对默认的身份验证数据(用户和密码)进行更改,并按照固件更新的周期定期修改密码。
此外,对于所有产品,一般建议对固件进行持续检查和更新,以应对最新出现的威胁。
以下是强烈推荐的配置,应严格遵守。
如有疑问,建议咨询IT基础设施专家。
CIM 500
CIM 500是一种传统的网络连接设备,应在带有防火墙的专用网络中使用该设备,且不应向该设备进行TCP端口转发。 不应将该设备直接连接至互联网。 如果需要对设备进行远程访问/端口转发,则应使用虚拟专用网络(VPN)等技术来确保安全连接。 建议您在建立此类解决方案时咨询IT基础设施专家。
如果格兰富产品是使用模式4 GRM IP(格兰富远程管理)的CIM 500,则防火墙必须仅接受由格兰富产品初始化的互联网连接(传出连接)。
固件版本v06.1606.1606.16.00(及更高版本)包含重要的安全更新,因此我们强烈建议使用这些固件版本。
CIM 250/260(蜂窝网络)
CIM 250和260模块是蜂窝网络模块,需要通过专用接入点名称(APN)进行蜂窝网络连接才能安全地连接到互联网。 不建议使用任何蜂窝网络连接解决方案,仅建议使用专用APN。
专用APN必须从您的移动网络运营商购买。 移动网络运营商将指导您完成设置。
CU 352/354/362/372 / 3X2 DH
CU 3xx是一款传统的网络连接设备,应在带有防火墙的专用网络中使用该设备。 不应将该设备直接连接至互联网。 此外,不得将TCP / IP端口转发至本产品。
如果需要远程访问设备,应使用虚拟专用网络(VPN)等技术来确保安全连接。 建议您在建立此类解决方案时咨询IT基础设施专家。