Güneş enerjisi çözümü aksesuarlarının tamamının özeti

Güneş enerjili su pompası çözümlerinin tüm aksesuarları hakkında bilgi edinin.

Güneş enerjili su pompası uygulaması çeşitli aksesuarlara sahiptir ve hepsi de güneş enerjili su pompası istasyonlarına eklenebilir. Kuru çalışma rölelerinden uzaktan izleme sistemlerine bu kısa modülde, Grundfos’un güneş enerjili sistemler için sunduğu aksesuarlar A’dan Z’ye açıklanmaktadır. Haydi başlayalım. Öncelikle DC devre kesicisi var.

DC devre kesicisi, güneş panelleri içindir ve ana işlevi, panellerin servisinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gücü kesmektir. Ayrıca güneş panelindeki her bir diziye bir DC devre kesici takarak, bir dizinin bağlantısı keserek kablo bağlantısını veya diğer olası sorunları kontrol edip arızaları daha kolay belirleyebilirsiniz.

Diğer aksesuar parafudr. Bu ünite, yakınlardaki yıldırım düşmelerine veya fırtınalara karşı koruma sağlar ancak doğrudan yıldırım çarpmasına karşı korumaz. Bu doğal hava olaylarına karşı koruma sağladığından yenilenebilir güneş enerjisi inverterlerinin ömrünü uzatırken aynı zamanda güneş panellerini korur. Bir diğer aksesuar birleştirme kutusu.

Birleştirme kutusunun görevi çeşitli güneş enerjisi dizilerinin çıkışını birleştirmektir. Birleştirme kutuları farklı şekillerdedir. Basit bir çözümde kablolar, panellerdeki dizilere doğrudan bağlanırken diğeri daha gelişmiştir ve sigortalar, DC bağlantı kesme olanakları ve kutuyu korumak için parafudr içerir. Başka bir aksesuar  sinüs dalgası filtresidir. Sinüs dalgası filtresi, sadece 380 VAC veya üzeri harici frekans sürücüleri içindir. Motor yıpranmasını önlediğinden çok önemli bir parçadır.

Çünkü harici frekans sürücüleri sinüs dalgası oluşturmak için darbe genişliği modülasyonu kullanarak voltaj ve akım yükselmeleri oluşturur ve motor izolasyonunu kırar. Sinüs dalgası filtresi sayesinde motorun ömrü uzar, sistem daha az gerilime maruz kalır ve gürültü en aza iner. Diğer parça kuru çalışma rölesi. Pompanın her zaman suya daldırılmış olması önemlidir.

Aksi halde pompanın hasar görme riski yüksektir. SQFlex, dahili kuru çalışma rölelerine sahiptir ancak SP pompa için kuru çalışmayı tespit etmek amacıyla ek bir parça gerekir. Kuru çalışma ihtimali varsa pompalarda kuru çalışma rölesi kullanılmasını öneririz. Dalgıç pompada kuru çalışma rölesi kullandığınızda sisteminiz, suyun tükenmesini veya kuyudaki su seviyesinin düşmesini algılayabilir.

Yüzey pompası için borudaki suyu tespit amacıyla ultrasonik sensör şalteri kullanılmasını öneririz. Sırada çinko anotlardan oluşan galvanik koruma var. Bunlar pompa, suyun  içerisindeyken korozyonu önler.

Ayrıca küçük kurban anotlar yüksek klorür içeriğine veya hafif tuzlu suya karşı korumaya yardımcı olur. Suyun kalitesine göre çinko anotlar zaman zaman değiştirilmelidir. Diğer aksesuar soğutma ceketidir. Soğutma ceketi, motorun soğutulmasını sağlar. Soğutma ceketi, pompa kurulumu üstünde kuyuya su girdiğinde önemlidir çünkü pompa girişinden kum ve mil geçer.

Soğutma ceketi olmazsa kum ve mil, pompaya girerek hasar verir. Diğer aksesuar kontrol kutularıdır. Grundfos SQFlex’in kontrol kutusu olan CUbir şamandıralı kontak eklemenizi sağlar. Depolama tankı dolduğunda şamandıralı kontak CU200’e pompayı kapatma sinyali verir. Diğer olasılık da IO101 kontrolördür. Bu, pompayı çalıştırırken güneş panelleri ve AC gücü arasında otomatik geçiş yapmanızı sağlar. Her iki kontrolör de özellikle SQflex ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır ancak IO101, CRFlex pompa ile de çalışır.

Son olarak uzaktan izleme çözümü var. Genellikle güneş enerjisi sistemleri uzak yerlere kurulduğundan her zaman sistemi manuel olarak izleyecek insanlar bulunmayabilir. Bu nedenle, güneş enerjili pompa istasyonlarını izlemek için Grunfos Remote Management gibi izleme çözümleri önemlidir.

Bu şekilde işletimin yanı sıra trend eğrileri, alarmlar ve uyarılarla ilgili anında somut bilgiler alabilirsiniz. Herhangi bir soruna müdahale edebilir ve servis ziyareti sayısını en aza indirebilirsiniz. Grundfos’un sunduğu aksesuarları ele aldık, güneş enerjili pompa istasyonlarınıza aksesuar seçmek için iyi donanımlısınız. 

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 2
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 18 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri