บทความ

ปลดล็อกความยั่งยืนผ่านโซลูชันดิจิทัลที่ล้ำสมัย

นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญของ Grundfos เสมอมา หลายปีแล้วที่เราปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวิธีจัดการกับระบบ HVAC และระบบน้ำ ปัจจุบันนี้เรามีปั๊มที่เปี่ยมประสิทธิภาพใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

แต่เรายังสามารถไปได้ไกลกว่านี้ได้ด้วยการเปิดรับการแปลงเป็นดิจิทัลและด้วยการก้าวไปสู่โซลูชันอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกัน

การเชื่อมต่อคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการแปลงเป็นดิจิทัลทั้งหมด

เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของการแปลงเป็นดิจิทัลและเพิ่มความยั่งยืนตลอดการดำเนินงานของเรา อุปกรณ์ของเราจึงจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่อ นั่นเป็นเหตุผลที่เราเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของเราให้มุ่งเน้นไปที่การเลิกใช้ปั๊มแบบความเร็วคงที่ และมุ่งสู่การใช้ปั๊มแบบอิเล็กทรอนิกส์

เรากำลังมองหาการเชื่อมต่อที่ล้ำหน้ายิ่งกว่าโซลูชันของเราเอง เนื่องจากเราเป็นเพียงผู้เข้าร่วมเพียงรายเดียว และเราไม่สามารถแก้ปัญหาโซลูชันด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศของโลกได้เพียงลำพัง เราจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ล้ำสมัยและเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ

นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมส่วนสำคัญสำหรับกระบวนการสร้างนวัตกรรมของเราคือต้องรวมลูกค้าไว้ด้วยตลอดขั้นตอนการพัฒนาต่าง ๆ

การแปลงเป็นดิจิทัลสามารถทำให้เกิดโซลูชันที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น

การเพิ่มระบบการจัดการพลังงานใหม่ รวมถึงเครื่องมือใหม่สามารถประหยัดพลังงานได้ 20-30%

ข้อมูลสามารถปลดล็อกการประหยัดพลังงาน

เมื่อติดตั้งพร้อมกับเครื่องมือใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มระบบการจัดการพลังงานในบ้านและอาคารใหม่นั้นก็สามารถประหยัดพลังงานได้ 20% ถึง 30% โดยพื้นฐานแล้ว ยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไร เราก็จะวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

เราเชื่อว่าเราต้องใช้ภาพรวมระบบอย่างครบถ้วน โดยรวมถึงปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุมอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สื่อสารร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์

ชมภาพยนตร์เพื่อดูว่าเราทำงานอย่างไรเพื่อพัฒนาโซลูชันดิจิทัลอันล้ำสมัยที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารพาณิชย์

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ปั๊มอัจฉริยะช่วยให้คุณได้รับคุณค่าและประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับลดการสิ้นเปลืองพลังงานไปด้วย หรือสำรวจรายละเอียด เอกสาร และข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของปั๊มอัจฉริยะ Grundfos