บทความ
ประหยัดพลังงานสูงสุดและลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
บ่อยครั้งที่การอัปเกรดระบบของคุณและการใช้ปั๊มที่ใหม่กว่าเดิม อัจฉริยะกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน ต้นทุนการดำเนินงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานจาก Grundfos นี้จะทำให้คุณทราบปริมาณที่แน่นอนได้
ต้นทุนพลังงานกำลังเพิ่มขึ้น อุปทานที่ไม่แน่นอน และความจำเป็นในการดำเนินการด้านสภาพอากาศอย่างจริงจังเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าที่เคย การใช้พลังงานคิดเป็น 73% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการปรับปรุงให้ใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอาคารจึงมีโอกาสที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
แล้วเราจะเริ่มจากส่วนใดกันล่ะ ก็เริ่มด้วยปั๊ม เพราะกินพลังงานมาก โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนปั๊มที่มีอายุมากกว่า 10 ปีถือว่าคุ้มค่า เพราะคุณมักจะประหยัดพลังงานได้ 50-70%
แต่แม้จะรู้เรื่องนี้แล้ว ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนปั๊มทุกตัวที่คุณมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม คุณประหยัดได้มากแค่ไหนกันแน่? คุณจะชั่งน้ำหนักต้นทุนการลงทุนโดยเทียบกับเวลาคืนทุนอย่างไร? ที่ Grundfos เราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ในแบบที่เข้าใจได้ง่าย ด้วยผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเรา เราจึงสามารถเสนอเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณทราบได้ว่าคุณจะประหยัดพลังงานในอาคารได้มากเพียงใด
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Check)
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานใช้ข้อมูลปั๊มที่ดึงมาจากป้ายชื่อ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการไหล ส่วนหัว และกำลังมอเตอร์ของปั๊ม พร้อมทั้งอายุของปั๊มและชั่วโมงการทำงานของปั๊ม ข้อดีของการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานอยู่ที่กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานขั้นสูง (Energy Check Advanced)
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานขั้นสูง ใช้ข้อมูลจริงของปั๊ม ซึ่งรวมถึงข้อมูลการไหล ส่วนหัว และกำลังมอเตอร์ของปั๊ม พร้อมทั้งอายุของปั๊มและชั่วโมงการทำงานของปั๊ม ข้อมูลดังกล่าวนำมาจากอุปกรณ์ตรวจวัดของลูกค้า หรือระบบการจัดการอาคาร หรือจากการวัดเฉพาะจุด ข้อได้เปรียบหลักคือมีการใช้ข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้องกับปั๊ม ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นศักยภาพในการประหยัดพลังงานได้แม่นยำยิ่งขึ้น กระบวนนี้ทำให้รวบรวมข้อมูลปั๊มที่จำเป็นได้ค่อนข้างเร็ว และคำนวณการประหยัดที่สามารถทำได้
การตรวจติดตามการใช้พลังงาน (Energy Audit)
ในการตรวจติดตามการใช้พลังงาน อุปกรณ์ตรวจวัดจะติดอยู่กับปั๊มและท่อโดยรอบ และปล่อยให้ติดตามกิจกรรมของระบบปั๊มน้ำในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นและมีการกำหนดไว้ชัดเจน เครื่องบันทึกข้อมูลจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลนี้และใส่ไว้ในเครื่องมือวินิจฉัยที่พัฒนาโดย Grundfos ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อระบุการใช้พลังงานที่มากเกินไปในระบบปั๊มทุกประเภท ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบพลังงานที่ระบบปั๊มปัจจุบันของคุณใช้กับพลังงานของระบบปั๊มที่มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างระยะเวลาการติดตามตรวจสอบ ทั้งระบบจะได้รับการตรวจสอบเพื่อหาความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่
ได้ผลลัพธ์ทันทีและคืนทุนอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณติดตั้งปั๊มประสิทธิภาพสูง คุณจะได้รับผลประโยชน์ทันที รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานและการใช้พลังงานที่ลดลง ในเวลาเดียวกัน ระยะเวลาคืนทุนสำหรับการใช้ปั๊มประสิทธิภาพสูงโดยทั่วไปจะน้อยกว่าสองปี กรณีส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 1-3 ปี และด้วยราคาพลังงานที่สูงขึ้น คุณจะยิ่งได้คืนทุนเร็วขึ้น
จองการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน หรือการตรวจติดตามการใช้พลังงานของ Grundfos
หากคุณต้องการปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้เชี่ยวชาญของ Grundfos ที่อยู่ใกล้คุณคอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะรับคำปรึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดสำหรับโครงการต่อไปของคุณ หรือต้องการจองการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน หรือการตรวจสอบติดตามการใช้พลังงาน เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อคุณไป
ส่งคำถามของคุณสำเร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่กรุนด์ฟอสได้รับคำถามของคุณแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
โปรดดูกล่องจดหมายของคุณ อีเมลยืนยันการสมัครกำลังจะส่งถึง!
หากคุณสมัครใช้งานแล้ว คุณจะไม่ได้รับอีเมลยืนยัน
ขอแสดงความนับถือ
กรุนด์ฟอส