บทความ

การเลือก การกำหนดขนาด หรือการติดตั้งที่ซับซ้อน

การเลือกรุ่นและกำหนดขนาดของปั๊มเพิ่มแรงดันนั้นอาจเป็นเรื่องยาก ใช้เวลานาน และมีความซับซ้อนในการติดตั้ง การเลือกและการกำหนดขนาดของส่วนประกอบที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่เวลาในการติดตั้งที่ยาวนานขึ้น และการติดตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานระบบเพิ่มแรงดันได้

ชมวิดีโอและดูว่าคุณจะทำให้ระบบเพิ่มแรงดันในบ้านดีขึ้นได้อย่างไร


การเลือกและกำหนดขนาดปั๊มเพิ่มแรงดัน - จะเริ่มต้นอย่างไรดี

มีส่วนประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและการจัดทำระบบเพิ่มแรงดันในบ้าน อาจดูเหมือนว่าชัดเจนว่า ปั๊มเพิ่มแรงดันบางเครื่องนั้นทำงานได้ดีกว่าเครื่องอื่น ๆ ในบางสถานการณ์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าปั๊มน้ำเครื่องใดที่ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานของคุณได้ดีที่สุด และส่วนประกอบใดบ้างที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำให้ระบบที่มีขนาดที่เหมาะสมที่สุด การเลือกปั๊ม แทงก์น้ำหรือระบบควบคุมแรงดันที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียเวลาได้ถึง 4 ชั่วโมงสำหรับการจัดหาส่วนประกอบใหม่ให้ถูกต้อง


การติดตั้งที่นานและซับซ้อน

ระบบเพิ่มแรงดันแบบเดิมอาจมีความซับซ้อน เพราะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่แตกต่างกันมากมาย รวมถึงหากต้องการเพิ่มถังเก็บน้ำ ปั๊ม วาล์วและระบบควบคุม องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งไว้ในระบบเดียว ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นหมายถึงเวลาในการติดตั้งที่ใช้เวลานานขึ้น และทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะซื้อส่วนประกอบที่ไม่ถูกต้อง เวลาที่ใช้ไปในการจัดหาส่วนประกอบหรือเดินท่อใหม่อาจเพิ่มระยะเวลาในการติดตั้งได้ถึง 2 ชั่วโมงและยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจของลูกค้าและยังทำให้เสียเวลางาน

พื้นที่ติดตั้งที่จำกัด

พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทำการติดตั้งระบบเพิ่มแรงดัน ในกรณีส่วนใหญ่นั้น หมายถึงต้องขยายระบบเพื่อหาพื้นที่ทางเลือกอื่น ๆ หรือพยายามที่จะติดตั้งให้เหมาะกับการติดตั้งเดิมที่มีอยู่ ซึ่งอาจใช้เวลานาน ซับซ้อน และสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า การติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันที่ไม่เข้ากับพื้นที่ติดตั้งที่กำหนดอาจเพิ่มระยะเวลาในการติดตั้งได้สูงถึง 2 ชั่วโมงและยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากจำเป็นต้องเดินท่อและทำการติดตั้งเพิ่มเติม


ระบบขนาดกะทัดรัดแบบ All-in-one

ปั๊มเพิ่มแรงดัน Grundfos SCALA เป็นระบบ All-in-One ที่ผสานรวมส่วนประกอบทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียว โซลูชันขนาดกะทัดรัดนี้ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาไว้สำหรับงานอื่น ๆ ได้ ด้วยเป็นโซลูชันอเนกประสงค์ จึงออกแบบให้ใช้ได้ในทุก ๆ การใช้งานและเหมาะกับการติดตั้งทั้งในและนอกอาคาร ทำให้การเลือกและการกำหนดขนาดมีความซับซ้อนน้อยกว่าระบบเพิ่มแรงดันแบบดั้งเดิม

ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ด้วยเป็นระบบ All-in-one ที่ผสานรวมทุกอย่างไว้พร้อมสรรพในเครื่องเดียว ปั๊มของเราจึงสามารถติดตั้งได้ใน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:

  1. เชื่อมต่อท่อ: การเชื่อมต่อท่อทางน้ำเข้าและทางออกที่ปรับได้จะช่วยให้คุณสามารถขยับข้อต่อปั๊มได้ +/- 5 ° เพื่อให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
  2. ล่อน้ำเข้าปั๊ม: จุกล่อน้ำขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเติมน้ำได้ง่ายและรวดเร็ว คุณต้องเติมน้ำลงในปั๊มอย่างน้อย 1.7 ลิตร
  3. เสียบปั๊มเข้ากับปลั๊กไฟและปั๊มจะทำงาน

ลองดูวิธีการติดตั้ง SCALA2 แบบย่อของเราว่าเพื่อดูวิธีการทำงาน


คุณมีข้อสงสัยว่าการติดตั้งของคุณถูกต้องหรือไม่ไหม อย่าลืมว่าคุณสามารถดูคู่มือฉบับย่อของเราที่มาพร้อมกับปั๊ม SCALA2 ได้ตลอดเวลา

ตามค่าเริ่มต้น SCALA2 จะจ่ายแรงดันน้ำที่ 3 บาร์ โดยไม่คำนึงถึงแรงดันขาเข้าและจำนวนของก๊อกน้ำที่เปิด ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว กฎนี้ไม่รวมเวลาการทดลองเดินเครื่องใด ๆ

สำหรับการทดสอบเดินเครื่อง SCALA1 ที่ง่ายและรวดเร็วนั้นสามารถกำหนดค่าปั๊มได้อย่างง่ายดายโดยใช้แผงควบคุมของปั๊ม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากปั๊ม ให้ใช้แอป Grundfos GO REMOTE และปฏิบัติตามการกำหนดค่าออนไลน์ที่แนะนำ

แหล่งที่มา

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่

มีหลายทางเลือกให้เลือกสำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ Ecademy ของเราเพิ่มเติม นี่คือหัวข้อที่แนะนำบางเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำในบ้านและระบบต่าง ๆ ของเรา