ข้อเท็จจริงคือ: เราต้องการเร่งให้เปลี่ยนไปใช้พลังงานที่รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเร่งด่วน แต่จะทำอย่างไร Grundfos ใช้แนวทาง All-E โดยนำเสนอโซลูชัน E-pump อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันและประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานได้
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยโซลูชัน E-pump อัจฉริยะ
ปั๊มใช้ไฟฟ้าคิดเป็น 25% ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้โดยมอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม นั่นคือข้อเท็จจริงอันเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับพลังงาน แต่เราจะเปลี่ยนข้อเท็จจริงนั้นและเขียนเรื่องราวใหม่ได้อย่างไร ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการลดการใช้พลังงาน และนั่นคือจุดที่ E-pump เข้ามาเกี่ยวข้อง
Grundfos มีโซลูชันและระบบ E-pump อัจฉริยะคุณภาพสูงครบชุด ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานได้ทันที ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก E-pump ของเราติดตั้งอุปกรณ์ปรับความถี่ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปั๊มจะทำงานก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น และช่วยปรับระบบทั้งหมดให้มีความเหมาะสมในแบบเรียลไทม์
E-pump มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานและต้นทุน และทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้มากขึ้นในโรงงาน ในขณะที่ลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมทั่วโลก และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโซลูชันที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราและช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่รักษ์สิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แล้ว ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มอัปเกรดและดำเนินการให้เป็นผล ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวแล้ว
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับพลังงาน คำตอบที่ชาญฉลาด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกจะเกิดขึ้นเมื่อข้อเท็จจริงอันเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับพลังงานพบกับคำตอบที่ชาญฉลาด และคำตอบก็คือโซลูชัน E-pump ที่ชาญฉลาด มีการเชื่อมต่อกัน และประหยัดพลังงาน
ทราบข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงเรื่องราว
ประสิทธิภาพอันชาญฉลาดและเชื่อมต่อกัน
การใช้งานในอุตสาหกรรมใช้พลังงานมากเกินไป แต่เมื่อเราเข้าใจว่าเหตุผลแล้ว เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทำงานด้วยความเร็วเต็มอัตราตลอดเวลา หากเราใช้โซลูชัน E-pump ที่ชาญฉลาด มีการเชื่อมต่อกัน และประหยัดพลังงานแทนที่จะใช้โซลูชันมาตรฐาน ก็สามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 37%2
ซึ่งหมายความว่าที่ใดก็ตามที่ต้องใช้ปั๊มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ก็จะมีศักยภาพสำหรับการประหยัดพลังงานและลดต้นทุน การนำปั๊มประหยัดพลังงาน มอเตอร์ และตัวขับมารวมเข้าด้วยกัน จะทำให้เราได้รับโซลูชันที่ชาญฉลาดและมีการเชื่อมต่อกัน ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และปรับปรุงทั้งระบบได้
การทำงานที่รองรับอนาคต
ไม่ว่าโซลูชันจะมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดเพียงใด โซลูชันนั้นจะมีความยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีความเชื่อถือได้และสร้างขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน การมีคุณภาพที่สูงทำให้มีความจำเป็นน้อยลงในการเปลี่ยนวัสดุอันมีค่าและช่วยรักษาให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอันจะช่วยให้ลูกค้าและโลกของเราก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนได้
โซลูชันอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันอย่างเช่น E-pump สามารถสื่อสารกับทั้งระบบได้ ซึ่งจะช่วยปรับการทำงานให้เหมาะสมและลดการสึกหรอ นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานในทันทีแล้ว โซลูชัน E-pump ของเรายังลดต้นทุนการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้มากขึ้น
ในฐานะบริษัทโซลูชั่นน้ำแห่งแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์สุทธิเป็นศูนย์ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในการใช้งานทางอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยโซลูชัน e-pump ที่ชาญฉลาดและประหยัดพลังงานของเรา
เครื่องมือที่สามารถช่วยคุณประหยัดพลังงานได้
เครื่องมือขั้นสูงของเราช่วยให้คุณสามารถค้นพบโอกาสในการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์
อ่านเอกสารบทความทางวิชาการของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับวิธีที่ปั๊มอัจฉริยะ (E-pump) ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และปรับปรุงระบบปั๊มในการใช้งานทางอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร
สำรวจโซลูชัน E-pump อัจฉริยะของเรา
คุณจะพบโซลูชันปั๊มอัจฉริยะของเราที่คัดเลือกแล้วที่ด้านล่างนี้ ซึ่งสามารถช่วยคุณลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนได้
เราสามารถช่วยคุณส่วนไหนได้บ้าง
เรานำเสนอโซลูชันสำหรับลูกค้าและภาคส่วนอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เราก็สามารถช่วยคุณได้ด้วยโซลูชันที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงาน
สำรวจความเชี่ยวชาญของเราในอุตสาหกรรมของคุณ และมาดูกันว่าเราสามารถช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนในขณะเดียวกับที่ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างไร