วิธีทำให้ระบบล้างและทำความสะอาดกะทัดรัดขึ้น
รับชมและเรียนรู้วิธีออกแบบระบบล้างและทำความสะอาดให้เป็นชุดอุปกรณ์ที่กะทัดรัดเคลื่อนย้ายได้โดยที่ไม่ลดทอนกำลังหรือประสิทธิภาพ
ในกิจกรรมนี้คุณจะได้ทราบถึง ความกระชับในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งสามารถนำไปสู่ระบบที่ง่ายขึ้นพอ ๆ กับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจะอธิบายสิ่งนี้ด้วยการเน้นไปที่ระบบล้าง และทำความสะอาด โดยทั่วไป ในระบบล้างและ ทำความสะอาดนั้นมักมีพื้นที่จำกัด ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ปั๊มต้องมีขนาดกะทัดรัด ในขณะเดียวกันต้องสามารถ ส่งน้ำด้วยแรงดันสูงมากได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันสามอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับปืนพ่นน้ำตัวเดียวกัน: จ่ายโฟมด้วยแรงดันต่ำ ชะล้างด้วยแรงดันปานกลาง และทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง ฟังก์ชั่นต่างกันต้องการ ระดับแรงดันที่ต่างกัน ทั้งหมดนี้จ่ายน้ำโดยปั๊มตัวเดียว ซึ่งค่อนข้างท้าทาย หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล่องตัว และเคลื่อนย้ายได้สะดวก แต่ก่อนจะไปที่โซลูชั่น มาดูกันก่อนว่าระบบล้างและทำความสะอาด ขนาด 20 บาร์ แบบทั่วไปออกแบบกันอย่างไร โดยปกติ ปั๊มที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น ปั๊ม Grundfos รุ่น CR5-36 มักจะติดตั้งไว้บนล้อลาก หรือตู้ติดผนัง ขนาดที่ใหญ่โตของปั๊มหมายถึง ปั๊มสามารถให้แรงดันสูงที่รอบต่ำได้ แต่ในแง่ของการเคลื่อนย้ายได้ง่าย โซลูชั่นนี้ก็ขาดบางส่วนไป ตอนนี้ เรามาค้นหากันว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ในการออกแบบระบบที่ทรงพลังพอ ๆ กัน แต่กะทัดรัด และคล่องตัวกว่ามาก ๆ หัวใจอยู่ที่การทำงานด้วยความเร็วสูง มาดูความหมาย ที่แท้จริงกัน หากคุณต้องการระบบที่กะทัดรัดขึ้น คุณก็ต้องผลิตปั๊มให้เล็กลง แต่โดยทั่วไป นี่ไม่ใช่ตัวเลือก เพราะปั๊มที่มีขนาดเล็กนั้นออกแบบมาเพื่อ การทำงานที่แรงดันต่ำ และไม่เหมาะสำหรับระบบล้าง และทำความสะอาด แต่ปั๊ม Grundfos ตระกูล CR ได้เสนอโซลูชั่น ปั๊มรุ่น CRE3 มีขนาดกะทัดรัด และสามารถปรับแต่ง เพื่อจัดการกับการทำงานด้วยความเร็วรอบสูงได้ หากคุณติดตั้งกับมอเตอร์กำลังสูง แล้วเดินมอเตอร์ด้วยความเร็วรอบ ที่สูงกว่าปกติ คุณจะสามารถได้สมรรถนะ เช่นเดียวกับปั๊มที่ใหญ่กว่าได้ และนี่คือสาระสำคัญของ การทำงานด้วยความเร็วรอบสูง เพื่อเพิ่มสมรรถนะของปั๊ม ซึ่งก็พอที่จะชี้ให้เห็นว่า เรากำลังทำงานกับช่วงปั๊ม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ มีผลกระทบ เพราะเมื่อเราเพิ่ม ความเร็วเป็นสองเท่า มอเตอร์จะใช้พลังงานมากกว่าแปดเท่า แต่สำหรับโรงงานส่วนใหญ่แล้ว การใช้ระบบล้างและทำความสะอาด ต้องหยุดการผลิตในระหว่างการทำความสะอาด ดังนั้น โรงงานจึงให้ความสำคัญกับ สิ่งที่ระบบต้องทำงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตลอดเวลามากกว่า การใช้งานระบบ ด้วยการใช้พลังงานน้อยที่สุด สุดท้าย เรามาดูกันคร่าวๆ ถึงฟังก์ชั่นกันสักสองสามอย่าง ที่เป็นคุณลักษณะทำให้ระบบล้าง และทำความสะอาดกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชั่นเดินเครื่องที่กำลังจำกัด (Run at Power limit) ช่วยให้มอเตอร์เพิ่มความเร็วได้ จนถึงกำลังของมอเตอร์ที่จำกัดไว้ ดังที่แสดงในกราฟ คุณจะได้แรงดันเพิ่มขึ้นเสมอจากปั๊มตัวเดิม โดยการเพิ่มความเร็วรอบ ได้นานตราบเท่าที่กำลังของมอเตอร์ ยังไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ คุณจึงได้ช่วงการทำงานที่กว้างขึ้นมาก ดังที่เห็นในกราฟสีแดงที่การเดินเครื่องปั๊มด้วยความเร็วปกติ ไม่ได้ใช้กำลังสูงสุดที่มีของมอเตอร์ แต่ถ้าเราเพิ่มความเร็วของปั๊ม จนถึงกำลังสูงสุดที่มีของมอเตอร์ ดังที่แสดงในกราฟสีเขียว ขีดความสามารถจะยิ่งมากขึ้น ในการเพิ่มแรงดันพิเศษให้กับปั๊ม นี่จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ประโยชน์ สูงสุดจากสิ่งที่คุณได้จ่ายไป ฟังก์ชั่นหลักอื่น ๆ ของระบบล้าง และทำความสะอาดรวมถึงฟังก์ชั่นหยุดการทำงาน ที่จะหยุดปั๊มทันที ที่กระบวนการทำความสะอาดหยุดลง นอกจากนี้ ยังมีอินพุตดิจิทัล สำหรับจุดการทำงานต่าง ๆ และสำหรับการปรับภาวะกระบวนการ ทำความสะอาดให้เหมาะสมอย่างรวดเร็ว และสุดท้าย มีอินพุตสำหรับการวัดคุณสมบัติ ที่หลากหลายในการติดตั้ง และเอาต์พุตที่สามารถควบคุม อุปกรณ์ภายนอกได้ ดังนั้น สรุปว่าเป็นไปได้ ที่จะออกแบบระบบที่กะทัดรัด ที่ทรงพลังเท่ากับระบบที่ใหญ่กว่า และทำไมต้องยอมรับระบบล้างและทำความสะอาด ที่ไม่คล่องตัวและต้องมีการตั้งค่าหลายอย่าง ในเมื่อการนำตัวเลือกจากแนวคิด อันชาญฉลาดมาใช้ สามารถมอบโซลูชั่นที่กะทัดรัด และทรงพลังพอ ๆ กันได้ แม้กระทั่งจะช่วยให้คุณใช้พลังงาน และแรงดันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพียงแค่เลือกปั๊ม สมรรถนะสูงอัจฉริยะ คุณจะได้ชุดอุปกรณ์ที่กะทัดรัดและ เคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ดีที่สุดสำหรับระบบล้างและทำความสะอาด ทั้งแบบติดผนังและแบบเคลื่อนที่ได้