โซลูชัน HVAC แบบบูรณาการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานอาคารได้อย่างไรบ้าง
ในโมดูลนี้ คุณจะได้เพิ่มความรู้พื้นฐานและเรียนรู้วิธีการเพิ่มสมรรถนะของระบบ HVAC รวมถึงการค้นหาโซลูชันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบควบคุมแบบลูปผสม (mixing loop system) ของ Grundfos MIXIT ที่ให้ความคุ้มค่า (cost effective) ได้มากกว่าโซลูชันทั่วไปอื่น ๆ ถึง 25% โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่าย
คุณรู้หรือไม่ว่าอาคารสูงแทบทั้งหมดไร้ประสิทธิภาพในการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นไปตามที่ได้รับการร้องขอ และมีอาคารสูงที่สร้างใหม่เพียง 2% เท่านั้นที่มีสมรรถนะเป็นไปตามค่าประมาณการ
บริษัทใดก็ตามที่เคยดำเนินโครงการก่อสร้างย่อมรู้ว่าพวกเขามักใช้เวลานานกว่าและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คาดไว้ และมีความเสี่ยงสูงมากที่การให้บริการของอาคารจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง
ผลที่ตามมาอาจกลายเป็นว่า การให้บริการของอาคารจำเป็นต้องปรับแต่ง และเพิ่มประสิทธิภาพหลังจากมีการใช้อาคาร
ในโมดูลนี้ คุณจะได้รับความรู้พื้นฐานและเรียนรู้วิธีการเพิ่มสมรรถนะให้กับระบบ HVAC รวมถึงการค้นหาโซลูชันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานในอาคารเป็นมาตรวัดที่สําคัญสําหรับเกือบทุกอาคาร อาคารสูงต้องดำเนินการด้วยดีตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้น จึงต้องมีการออกแบบ ติดตั้งและเพิ่มระบบ HVAC เข้าไปในการปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยการให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ HVAC
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษให้ลดลงอยู่เสมอ ทุกคนที่ทำงานด้านการออกแบบ การติดตั้งและการดำเนินการของอาคารสูงต่างตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้
แต่ก่อนอื่น เรามาพูดถึงความท้าทายบางอย่างที่เราได้ระบุไว้เพราะสิ่งสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการของอาคาร นั่นคือความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเลือกรุ่นและขนาดของส่วนประกอบ
งานนี้อาจดำเนินการไปอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม เพราะการออกแบบการใช้งานมีความซับซ้อน ส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์หลายรายมีความแตกต่างกันหลายอย่าง นอกจากนี้ จำเป็นต้องพิจารณาขนาดส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกกันและต้องมีความเข้ากันได้ในระดับหนึ่ง เพื่อที่ว่าส่วนประกอบต่าง ๆ นั้นจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมกับการใช้งาน
ระบบ HVAC ทีมีส่วนประกอบของโครงสร้างมาจากซัพพลายเออร์หลายรายอาจพิสูจน์ประสิทธิภาพและจุดคุ้มทุนได้ยาก ซึ่งอาจหมายถึงการตัดสินใจ
ที่จะไม่นำระบบใหม่มาใช้ แม้ว่าอาจจะคุ้มค่ากว่าและประหยัดพลังงานมากกว่าก็ตาม
แต่จะเป็นอย่างไรล่ะถ้าคุณสามารถลดงานที่ซับซ้อนและใช้เวลาน้อยลงในการต่อส่วนประกอบแยกชิ้น (stand-alone component)
Grundfos MIXIT คือโซลูชันลูปผสมแบบบูรณาการที่ช่วยให้คุณข้ามเรื่องเวลาในการจัดซื้อและจัดการไปได้ รวมถึงละความจำเป็นที่จะต้องประกอบชิ้นส่วนแยกชิ้นอีกด้วย ปั๊มเหล่านี้ได้รับการผลิตล่วงหน้าและผ่านการทดสอบจากโรงงาน เป็นโซลูชันปลั๊กแอนด์ปั๊ม นั่นคือใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้งที่ใช้เวลาน้อยที่สุด
MIXIT เป็นโซลูชันลูปผสมที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะให้กับระบบ HVAC ของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์เชิงเทคนิคมากมาย ได้แก่:
- ลดเวลาในการเลือกรุ่นและกำหนดขนาด เพราะ MIXIT ทดแทนส่วนประกอบแยกชิ้นได้มากกว่า 10 ชิ้น
- การเลือกใช้วาล์วควบคุมความดันอิสระ (pressure independent) แทนการใช้วาล์ว 2 ทางหรือ 3 ทางแบบเดิม ๆ
- ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในขณะที่มั่นใจได้ในขีดความสามารถระหว่างส่วนประกอบและคุณภาพของระบบ
- ลดความซับซ้อนด้วย Grundfos เป็นผู้ให้บริการครบวงจรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คุณ และ
- รับประกันคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการทํางานด้วยส่วนประกอบที่ผ่านการทดสอบจากโรงงาน
จากการพิจารณาโซลูชัน Grundfos MIXIT มาใช้งานเพื่อประโยชน์ในแง่ของการประหยัด สิ่งที่คุณจะได้รับ คือ:
- ลดเวลาในการเลือกและกำหนดขนาดได้ถึง 20% และ
- ได้ความคุ้มค่า (cost effective) มากกว่าโซลูชันทั่วไปอื่น ๆ ถึง 25% โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่าย
นี่เป็นข้อสรุปของโมดูลนี้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะของระบบ HVAC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคาร
ของระบบ HVAC