ระบบไฮโดรนิค (hydronic system) สำหรับ HVAC ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไร

ในโมดูลนี้ คุณจะได้รู้จักระบบไฮโดรนิคสำหรับการระบายความร้อนและทำความร้อนมากขึ้นซึ่งจะสามารถช่วยคุณปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร ให้ความสบายกับผู้ที่อยู่ในอาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง คุณจะได้รู้วิธีการที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ถึง 35%

 

คุณรู้หรือไม่ว่าจากการเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้วาล์วควบคุมด้วยระดับลม (air-based VAV) หรือการปรับลม (forced air) ระบบระบายความร้อน และระบบไฮโดรนิค (hydronic) หรือระบบแผ่รังสี (radiant) นั้น พบว่าระบบไฮโดรนิกเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ถึง 35%

ต้นทุนในการติดตั้งระบบไฮโดรนิคก็ได้รับการรับรองแล้วว่าต่ำกว่าระบบลม (air based system) มาก

สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอินเดีย การนำมาใช้งานขนานกันในแบบที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่พบว่าในขณะระบายความร้อนให้กับอาคารก็ลดการใช้พลังงานลงด้วย และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกว่าเดิมได้ แบบสำรวจผู้อยู่อาศัยชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานสัมผัสได้ชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปรับปรุงดีขึ้น

ในโมดูลนี้ คุณจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฮโดรนิคสำหรับการระบายความร้อนและการทำความร้อน ว่าสามารถช่วยคุณปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร ให้ความสบายแก่ผู้อยู่ในอาคาร และประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ตัวอย่างของเราจะแสดงให้เห็นว่าสามารถทำตามมาตรฐานของสภาพอากาศภายในอาคารที่ดีได้อย่างไรบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้วาล์วควบคุมด้วยระดับลม (air-based VAV) หรือการปรับลม (forced air) ระบบไฮโดรนิคมักจะปรับสภาพอากาศภายในอาคารให้อยู่ในสภาวะสมดุล สภาพอากาศสามารถลดความไม่พึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและความเสี่ยงที่จะมีการใช้พลังงานมากเกินไปได้ถึง 50% สำหรับการระบายความร้อนหรือระบบทำความร้อนของอาคาร

ระบบไฮโดรนิคสามารถลดปริมาณอากาศที่ระบบควบคุมด้วยระดับลม (air-based VAV) ต้องการใช้ลงเป็นจำนวนมาก เพราะน้ำและส่วนที่ไม่ใช่อากาศถูกนำใช้สำหรับการส่งผ่านและกระจายพลังงานในกระบวนการระบายความร้อนหรือทำความร้อน

ผลที่ได้:

  • ทำให้สภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น
  • ผู้พักอาศัยพึงพอใจและรู้สึกสบายขึ้นกว่าเดิม
  • และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับสิ่งต่อไปนี้ด้วย:

  • ต้นทุนเงินทุนลดลง เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างสำหรับระบบไฮโดรนิคต่ำกว่า
  • ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้ถึง 35% ในขอบเขตเวลา (time horizon) ระยะสั้น และ
  • ได้ผลตอบแทนการลงทุนกลับคืนมาเร็วกว่าระบบลม (air based system)

ระบบระบายความร้อนและระบบทำความร้อนควรทำงานด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปั๊ม Grundfos และระบบควบคุมระบบไฮโดรนิกระบายความร้อนและระบบทำความร้อน มีผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อและอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้

ผลิตภัณฑ์ Grundfos ไม่เพียงเป็นปั๊มที่ปรับแต่ง การทำงานตามโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังให้ความมั่นใจด้วยว่าปั๊มและตัวควบคุมอาจติดตามและตรวจสอบได้ผ่านระบบ BMS ของคุณเอง

โมดูลนี้เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับระบบไฮโครนิค (hydronic systems) สิ่งที่เราได้พาไปดูถึงระบบ water base ระบบ HVAC ไฮโดรนิคซึ่งมาพร้อมปั๊มตัวควบคุม และตัวขับทรงประสิทธิภาพว่า

  • สามารถช่วยคุณปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร ความสบายแก่ผู้อยู่ในอาคาร และประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบคุณเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้วาล์วควบคุมด้วยระดับลม (air-based VAV) อย่างไรบ้าง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
เวลาที่ใช้
เวลาที่ใช้: 20 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง