แคมเปญ
รับกรณีศึกษา: น้ำในกระบวนการผลิตจาก Carlsberg จะถูกน้ำกลับมาใช้ซ้ำจากการบำบัดน้ำ
โรงเบียร์ Carlsberg ต้องการลดทอนการใช้น้ำให้ได้ 50% ภายในปี 2030 โครงการริเริ่มใหม่ ปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์ (Zero Water Waste) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อมุ่งสู่การปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์ร่วมกัน (Together Towards Zero) ของ Carlsberg ในโรงงานผลิตที่เมือง Fredericia ประเทศเดนมาร์ก Carlsberg ได้พัฒนาโรงบำบัด Total Water Management ร่วมกับที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่าง Grundfos โรงงานในสถานที่ตั้งได้ทำการบำบัดน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่มาจากวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาดเป็นหลัก มีการทำให้น้ำบริสุทธิ์เพื่อให้ได้คุณภาพระดับน้ำดื่ม และส่งกลับไปยังโรงเบียร์เพื่อให้นำกลับมาใช้ซ้ำโดยเป็นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Water) โรงงานได้ทำการฟื้นสภาพน้ำและนำน้ำที่ใช้ซ้ำได้ถึง 90% ในกระบวนการผลิต
คิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้ จริง ๆ แล้วเราสามารถรีไซเคิลและปิดวงจรได้ ซึ่งจะทำให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ได้อีกครั้ง มันเยี่ยมมากเลย
Grundfos จัดหา:
สำหรับโรงงาน Total Water Management ของ Carlsberg ในเมือง Fredericia เดนมาร์ก Grundfos ทำงานร่วมกับ Pantarein และ Carlsberg เพื่อบ่งชี้ถึงปั๊มและระบบสูบจ่ายที่มีความเหมาะสมสูงสุดสำหรับกระบวนการบำบัดและการทำให้บริสุทธิ์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง:
- ปั๊มสูบจ่ายน้ำเสีย SL แบบจุ่มและเครื่องผสม
- ปั๊มแนวนอน NB สำหรับการหมุนเวียนระหว่างถังชีวภาพและอุปกรณ์ทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ
- ตู้วางอุปกรณ์สูบจ่ายเต็มรูปแบบพร้อมปั๊มสูบจ่ายดิจิทัล อุปกรณ์การเดินท่อ และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนการบำบัดทั้งหมด ตลอดจนเมมเบรน UF-RO สำหรับ CIP
- ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวตั้ง CR อันทรงประสิทธิภาพสำหรับระบบ RO
- ระบบแบบเต็มรูปแบบ
- Oxyperm Pro สำหรับการฆ่าเชื้อ
- POLYDOS สำหรับหน่วยการผลิตโพลีเมอร์
- POLYDOS สำหรับหน่วยการผลิตโพลีเมอร์
ดาวน์โหลดเรื่องราวกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์
กรอกฟอร์มด้านล่างและท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ขอบคุณ ขั้นตอนการสมัครใกล้จะเสร็จแล้ว
คุณจะได้รับเนื้อหาบทความทางอีเมลในไม่ช้า
อีเมลยืนยันการสมัครรับจดหมายข่าว คุณจะได้รับเร็วๆนี้ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อการสมัครสมาชิกที่เสร็จสมบูรณ์ และจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับข่าวสารและข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องจากกรุนด์ฟอส