กรณีศึกษา

Award-Winning Food Sanitation ได้ริเริ่มใช้นวัตกรรมและการจ่ายสารดิจิทัล SMART เพื่อต่อสู้กับ COVID-19

บทนำ

ในฐานะสตาร์ทอัพที่ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมด้านความปลอดภัยของอาหาร Clean Works ตระหนักได้อย่างรวดเร็วถึงจุดยืนที่ไม่เหมือนใครในการช่วยต่อสู้กับ COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อที่ผลิตได้เพื่อฆ่าเชื้อหน้ากากที่จำเป็นอย่างยิ่งและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

Clean Works ก่อตั้งขึ้นที่เมืองออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ในปี 2555 โดยผลิตทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมที่เล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงสุขาภิบาลผักและผลไม้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร ตามเนื้อผ้า การล้างหลังการเก็บเกี่ยวถูกใช้เป็นการบำบัดการปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ใช้น้ำในปริมาณมากนี้ช่วยลดการปนเปื้อนได้เพียง 50% เท่านั้น

Clean Works ได้ออกแบบกระบวนการที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลต ระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อ 99.99% ทำให้เกิดกระบวนการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอมากขึ้นในขณะที่ลดการใช้น้ำ

ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการระบาดของ COVID-19 เทคโนโลยีใน Clean Flow Mini สามารถฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ได้ถึง 1,200 N95 ต่อชั่วโมง บริษัทในเครือใหม่ล่าสุด Clean Works Medical ขอเสนอ Clean Flow Healthcare Mini เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว


สถานการณ์

ส่วนประกอบสำคัญของ Clean Flow Heath Care Mini คือปั๊มสูบจ่ายสารเคมีที่ให้การจ่ายสารละลายสุขาภิบาล Clean Works อย่างต่อเนื่อง การควบคุมระดับการจ่ายยาอย่างแม่นยำและการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อหรือ PPE

ก่อนหน้านี้ Clean Works ใช้ปั๊มจ่ายสารรีดท่อใน Clean Flow Mini แต่ปั๊มเหล่านี้ไม่สามารถให้ละอองอย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการบำรุงรักษา. 

“การเต้นเป็นจังหวะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ผลิตปั๊มรายก่อน” โจ ไซมอนส์ ผู้จัดการทั่วไปของ Clean Works กล่าว “เราต้องการโซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถให้ความแม่นยำและความแม่นยำที่จำเป็นในขณะที่สื่อสารกับการควบคุม PLC”

นอกจากนี้ Clean Works ยังต้องการปั๊มที่สามารถวางไว้นอกโครงระบบในสภาพแวดล้อมที่มีการชะล้างโดยไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำหรือฝุ่น 

การแก้ไขปัญหา

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความแม่นยำและความแม่นยำด้วยการรวม PLC ทางกรุนด์ฟอสจึงเริ่มทดสอบปั๊ม DDA FCM ด้วยหัวฉีด Clean Works และสารเคมี ทีมงานของกรุนด์ฟอสมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าปั๊มทำงานด้วยขั้นตอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่

Aninda Sarker ผู้จัดการฝ่ายขายประจำเขตของกรุนด์ฟอสกล่าวว่า "การทำให้เป็นละอองนั้นยอดเยี่ยมมาก" “ในขณะที่เราทดสอบโซลูชันด้วยรุ่นปั๊มของเรา ฉันได้ถ่ายวิดีโอสำหรับทีม Clean Works เพื่อให้พวกเขาเห็นการทำงานของปั๊ม ฉันยังเข้าร่วมกับพวกเขาที่โรงงานเพื่อทำการทดสอบในสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันของเราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ”

ด้วยการใช้เทคโนโลยีสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ปั๊มจ่ายสาร Grundfos SMART Digital ให้โปรไฟล์การไหลอย่างต่อเนื่องที่ราบรื่น แม้จะต้องใช้ปริมาณเล็กน้อยมาก นอกจากนี้ เซ็นเซอร์ความดันในตัวและอัลกอริธึมการตรวจสอบการไหลจะควบคุมอัตราการไหลโดยการเปรียบเทียบการไหลจริงกับจุดที่ตั้งไว้และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ

การรับรอง IP65 ของปั๊มหมายความว่าสามารถติดตั้งภายนอกเครื่องได้อย่างปลอดภัย ประหยัดพื้นที่ที่สำคัญภายในอุปกรณ์

ผลลัพธ์

Grundfos DDA ได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ใน Clean Works Clean Flow Mini สำหรับผลิตผล เช่นเดียวกับ Clean Flow Healthcare Mini

Paul Moyers เจ้าของร่วมของ Clean Works กล่าวว่า "ปั๊มนี้ช่วยบรรเทาความกังวลในการบำรุงรักษาของเราได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ต้องใช้แฮนด์ฟรี


เนื่องจากการขาดแคลนหน้ากาก N95 และ PPE อื่นๆ ในแคนาดา บริษัทในเครือ Clean Works Medical แห่งใหม่ล่าสุดของ Clean Works ได้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับ Clean Flow Health Care Mini และปั๊มจ่ายสารเคมีที่มีความสำคัญต่อ ฟังก์ชั่น

กรุนด์ฟอสทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับปั๊มจ่ายสาร DDA สำหรับ Clean Works เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทสามารถนำไปใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ปกป้องพนักงานแนวหน้าที่ช่วยชีวิตผู้คนได้

ขณะนี้ Clean Works Medical กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลกลางและระดับจังหวัด ตลอดจนโรงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่นๆ ในแคนาดา เพื่อช่วยจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาด

มาร์ค แวนเดอร์วีน ประธานและซีอีโอของ Clean Works กล่าวว่า "กุญแจสำคัญคือการจัดหาโซลูชั่น PPE อย่างรวดเร็วให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของเราในช่วงวิกฤตนี้ และกรุนด์ฟอสก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้น".