Návod ako na to

Ako doplniť tlak v integrovanom tlakovom zásobníku vodárne SCALA2

Pozrite si video a naučte sa doplniť tlak v integrovanom tlakovom zásobníku vodárne SCALA2.

Kontrola tlaku v zásobníku

Grundfos odporúča upraviť tlak v integrovanom tlakovom zásobníku vodárne SCALA2 počas inštalácie a následne vykonávať ročnú kontrolu Všetky tlakové systémy so vzduchovými expanznými nádobami totiž pre optimálnu prevádzku vyžadujú správny predplniaci tlak. Nedodržanie správneho predplniaceho tlaku môže viesť k problémom, ako je hlučná prevádzka, kolísavý tlak, zvýšené riziko poškodenia a vyššia spotreba energie.

Krok 1: Zastavte a odtlakujte sústavu

Zastavte vodáreň SCALA2 stlačením tlačidla STOP. Ak chcete znížiť tlak v sústave, zatvorte prívodné potrubie a buď otvorte kohútik, aby ste uvoľnili zostávajúci tlak v sústave, alebo odpojte čerpadlo od potrubia.

Krok 2: Nastavte tlak

Odskrutkujte uzáver vzduchového ventilu na tlakovom zásobníku. Pumpujte do vnútra vzduch, kým sa nedosiahne požadovaný tlak, ktorý by mal predstavovať 70 % požadovanej hodnoty/požadovaného výtlačného tlaku (optimálne nastavenia predplniaceho tlaku v zásobníku nájdete v tabuľke nižšie). Nasaďte späť a bezpečne utiahnite uzáver vzduchového ventilu.

Krok 3: Znova otvorte prívodný ventil a reštartujte vodáreň SCALA2

Otvorte prívodný uzatvárací ventil a zapnite vodáreň SCALA2.

Optimálne nastavenie predplniaceho tlaku v zásobníku – Bar (Psi)

Grundfos odporúča zabezpečiť optimálny predplniaci tlak pri inštalácii čerpadla a nastaviť ho na 70 % požadovanej hodnoty/žiadaného výtlačného tlaku a nikdy ho neprekročiť. Kvôli dopravným predpisom sa vodáreň SCALA2 dodáva s predplniacim tlakom 1,8 Bar/26 Psi a s predvolenou požadovanou hodnotou 3 Bar/44 Psi, čo je optimálny výtlačný tlak pre väčšinu domácností. Správny tlak v zásobníku by sa mal pri inštalácii upraviť podľa požadovanej hodnoty.

Iné návody