Článok

Zaobchádzanie s vodou a jej využívanie rozumnejšie

Napriek rastúcim požiadavkám na vodu a energiu, stále kontaminujeme alebo mrháme dostupnými zdrojmi. Dostupnosť vzácnych vodných zdrojov na svete je stále obmedzenejšia v dôsledku znečistenia sladkovodných zdrojov spôsobeného vypúšťaním veľkého množstva nedostatočne upravenej alebo neošetrenej odpadovej vody do riek, jazier, kolektorov a pobrežných vôd. Celkovo 80% všetkých odpadových vôd sa vracia do prírody bez toho, aby boli náležite vyčistené.

A keďže sa viac z nás sťahuje do miest, spotrebujeme spoločne viac tovaru, čo následne vyžaduje viac vody. Táto voda tvorí obrovské percento našej dennej spotreby, ale je pre nás úplne neviditeľná. Každý produkt, ktorý používame, jeme alebo nosíme, potrebuje na výrobu vodu. Napríklad, to trvá 8,000 litrov vody na výrobu džínsov a 12,760 litrov na výrobu len jedného smartfónu - čo je veľa. Ale ak by sme začali používať tú istú vodu viac ako raz, pomocou inteligentných vodných riešení by sme mohli toto číslo výrazne znížiť. Týmto spôsobom bolo možné vyrobiť päť chytrých telefónov s rovnakým množstvom vody namiesto jedného.

Tieto problémy s vodou sa premietajú priamo do environmentálnych, sociálnych a ekonomických problémov, ktoré sa týkajú nás všetkých. Všetci hráme aktívnu úlohu: Politici musia implementovať potrebnú legislatívu, mestá musia implementovať dostupné riešenia pre vodu a energeticky účinné a spoločnosti musia stanoviť priority pre zodpovedné využívanie, opätovné použitie a úpravu vody, ako aj energeticky účinné riešenia.

Spoločne môžeme pracovať na zabezpečení väčšieho množstva čistej vody, ak je to potrebné, na znížení spotreby vody a energie a minimalizácii strát vody - s menším dôrazom na dostupné zdroje.

Fakty

Vodná stopa

Dnes je cca. 90% vody použitej v našom každodennom živote nikdy nevideli. Veľké percento sa používa na podporu pohodlného bývania a na výrobu potravín a tovaru.

Zdroj: Svetová rada pre vodu

Spotrebiteľské správanie

Očakáva sa, že zmeny v správaní spotrebiteľov a spotrebných schém do roku 2030 zvýšia dopyt po vode o približne 40% a energie o 50%.

Zdroj: Európska komisia: rastúci Konzumizmus

Použitie vody

Spotreba vody v domácnostiach predstavuje len 10% celkovej celosvetovej spotreby vody; 70% sa používa v poľnohospodárstve a zvyšných 20% v priemysle.

Zdroj: Svetová rada pre vodu

S inteligentnými vodnými riešeniami to môžeme zmeniť

Pri riešení niektorých z najväčších problémov s vodou na svete hrajú rozhodujúcu úlohu inteligentné riešenia. Sú už k dispozícii riešenia, ktoré pomáhajú čistiť odpadové vody, minimalizujú kontamináciu vody a taktiež využívajú priemyselné odpadové vody na zníženie celkovej spotreby vody. Tieto riešenia môžu premeniť odpad na zdroje.

Opätovné použitie vody premení odpadovú vodu na zdroj v čističke povrchových úprav

Grundfos predtým poslal znečistenú procesnú vodu CED do miestneho centra predbežnej úpravy. Tu prešlo základnou filtráciou a predbežnou úpravou predtým, než odtekalo ďalej do vlastného mestského zariadenia na čistenie odpadových vôd. Až do vybudovania kompletného systému čistenia a recyklácie odpadových vôd pre oplachovú vodu CED. Znamená to, že už neexistovali žiadne zdroje len pre odpad.

Chcete sa dozvedieť viac?

Jediný spôsob, ako vykonať zmenu, je konať. Nižšie sú uvedené niektoré zdroje pre ďalšie vzdelávanie, vrátane prehľadu našich súčasných riešení.