Článok
Pomôžte svojim zákazníkom s inteligentnými riešeniami
Dopyt po inteligentných vykurovacích a klimatizačných produktoch je na vzostupe. Udržte si náskok a získajte fantastické predajné príležitosti.
Fakty o inteligentných produktoch
Inštalatéri hlásia rastúci dopyt po inteligentných, prevažne vykurovacích a klimatizačných, výrobkoch než produktov v iných kategóriách.
70 % inštalatérov očakáva, že budú musieť nadobudnúť programátorské zručnosti pre inštalácie do inteligentných budov.
30 % inštalatérov považuje inštaláciu väčšiny riešení do inteligentných budov za jednoduchú.
Koncoví používatelia chcú spoľahlivé výrobky kvôli vyššej úspore energie
Zákazníci viac ako pohodlie a jednoduché používanie uprednostňujú úspornú spotrebu energie. Pomôžte im v tom.
Spoľahlivé obehové čerpadlá, lepšie vykurovacie sústavy
Vedeli ste, že niekoľko miliónov obehových čerpadiel na celom svete má iba malú účinnosť? Len výmena starého obehového čerpadla môže ušetriť až 75 % spotreby energie.
Môžete mať na to veľký vplyv a pozitívne ovplyvniť účty svojich zákazníkov za energiu a životné prostredie Európy.
Zdroj: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), Európsky monitor mechanických inštalácií Q3 2022. Štvrťročný telefonický prieskum na približne 650 registrovaných inštalačných spoločnostiach a inštalatéroch HVAC na 6 hlavných európskych trhoch.