Článok
Motory IE5 s integrovanými frekvenčnými meničmi zaisťujú energetickú efektivitu komerčných budov
Revolúcia v oblasti optimalizácie spotreby energie pre komerčné systémy HVAC
Energetická účinnosť v komerčných budovách je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Náklady na energie rastú, vznikajú nové ekologické predpisy a zvyšujú sa požiadavky na energetickú účinnosť systémov HVAC.
V spoločnosti Grundfos chceme našim zákazníkom pomôcť s týmto držať krok. Tu sa dozviete, ako vás môžeme podporiť udržateľnými riešeniami pri systémoch HVAC, napríklad použitím našich inteligentných čerpadiel, ktoré využívajú mimoriadne úsporné motory MGE/MLE triedy IE5 s integrovanými FM (frekvenčnými meničmi).
Inteligentné čerpadlá pomáhajú zvýšiť energetickú účinnosť
Inteligentné čerpadlá využívajú na zisťovanie požiadaviek systému parametre v reálnom čase, ako je prietok vody a tlak v systéme. S motorom triedy IE5 získate najvyššiu úroveň energetickej účinnosti pre zníženie energetických strát a integrovaný FM zas umožní automaticky upravovať a riadiť rýchlosť, prietok a ďalšie parametre pre optimálny výkon systému. Toto komplexné riešenie spoločne poskytuje energeticky účinné vykurovanie, chladenie a dodávku a úpravu vody v komerčných budovách.
Bezproblémovou integráciou so systémami správy budov zároveň získate možnosť neustále sledovať nastavenie a tiež plný prístup k údajom, ktoré možno použiť na identifikáciu potenciálnych oblastí, kde možno ušetriť energiu, optimalizovať celkový výkon a ďalej zvyšovať efektivitu.
Získajte mimoriadne vysokú energetickú účinnosť s motormi IE5
Elektromotory tvoria zhruba 50 % celosvetovej spotreby elektrickej energie1 a v dôsledku toho vytvárajú značný podiel emisií CO2. Ako teda možno znížiť spotrebu energie v komerčných budovách s ohľadom na motory? Aby sme čelili tejto výzve v komerčných budovách, vyrobili sme motory, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre použitie s našimi čerpadlami a poskytujú dokonalosť v oblasti hydrauliky.
Elektromotory Grundfos (MGE/MLE) nielenže maximalizujú energetickú účinnosť, ale zároveň minimalizujú prevádzkové náklady v HVAC a vodovodných systémoch. S hodnotením IE5 v triede účinnosti motorov je MGE jedným z energeticky najúčinnejších motorov na trhu.
IE3 vs. IE5: Priame porovnanie
Trieda IE5 predstavuje najvyšší štandard energetickej účinnosti motorov. To znamená, že motor MGE IE5 dokáže výrazne znížiť spotrebu energie v porovnaní s priemyselným štandardným motorom IE3.
Zatiaľ čo motory IE3 spĺňajú základné normy energetickej účinnosti, motory IE5 ich oveľa prekračujú a umožňujú znížiť straty v motore minimálne o 30 %2. Toto podstatné zvýšenie účinnosti znižuje spotrebu energie o 10 % pri typickom profile zaťažení čerpadla3 a môže priniesť významnú úsporu nákladov počas prevádzkovej životnosti motora, takže je ideálnou voľbou, ak chcete, aby vaša budova bola energeticky efektívnejšia.
Úspory energie a nákladov v kombinácii s optimalizovanou účinnosťou
Motory IE5 sú veľmi užitočné v komerčných systémoch HVAC a vo vodovodných systémoch, kde ich vynikajúca účinnosť môže priniesť nižšie náklady na energiu a nižšie následky na životné prostredie. Motory sú mimoriadne účinné v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysoký stupeň spoľahlivosti a výkonu.
Okrem toho motory MGE/MLE IE5 sú synchrónne motory s permanentnými magnetmi, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre použitie s frekvenčnými meničmi, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie čerpadiel, ktoré vyžadujú vysokú účinnosť pri čiastočnom zaťažení. Motory Grundfos IE5 už boli implementované v komerčných budovách po celom svete a prechod z IE3 na IE5 je jednoduchou a inteligentnou dlhodobou investíciou.
Zvýšenie energetickej účinnosti v motoroch s integrovanými FM
Frekvenčné meniče zohrávajú dôležitú úlohu, ak ide o optimalizáciu výkonu elektromotora, pretože upravujú rýchlosť motora na základe potrieb v reálnom čase. To výrazne znižuje spotrebu energie, ak nie je potrebný plný výkon, zvyšuje efektivitu a znižuje prevádzkové náklady. Ak teda chcete energeticky účinné systémy HVAC a vodovodné systémy, je vhodné použiť FM.
Ako funguje frekvenčný menič?
FM sú základnou súčasťou moderných čerpacích systémov, najmä v aplikáciách, ktoré vyžadujú presný výkon. V komerčných HVAC jednotkách a vodovodných systémoch, v chladiacich a výhrevných hydronických okruhoch v budovách ponúkajú presné riadenie otáčok a krútiaceho momentu motora, čo je kľúčové pre udržanie optimálnych prietokov a úrovní tlaku a pre zaistenie kvalitných riešení systémov HVAC.
FM v systémoch HVAC a vo vodovodných systémoch sa primárne používajú na zlepšenie energetickej účinnosti, spoľahlivosti a životnosti systému, poskytujú lepšie riadenie činnosti motora a predlžujú životnosť zariadenia tým, že minimalizujú mechanické a elektrické namáhanie motora.
Synergia medzi FM a motormi IE5
Integrácia FM s MGE motormi IE5 je v mnohých ohľadoch špičkovým spôsobom riadenia motora. Tým, že je umožnené presné nastavenie rýchlosti, FM zaistia, že motory pracujú len na požadovanú kapacitu, minimalizujú zbytočnú spotrebu energie a znižujú namáhanie spôsobené konštantnou činnosťou pri plnej rýchlosti.
FM a motory IE5 tvoria výkonnú kombináciu, ktorá sa dokáže prispôsobiť kolísajúcim prevádzkovým požiadavkám v komerčných HVAC a vo vodovodných systémoch pri zachovaní maximálnej účinnosti, čím nastavuje nový štandard pre inteligentné energeticky úsporné riešenia.
Zdroje:
1. https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/product-list/electric-motors_sk
2. https://www.grundfos.com/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump
3. https://www.grundfos.com/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump
Súvisiace produkty: Poďme sa pozrieť na naše inteligentné čerpadlá trocha bližšie
Preskúmajte všetky podrobnosti, dokumentáciu a špecifikácie inteligentných čerpadiel Grundfos.
Budúcnosť energeticky účinných systémov HVAC
Pretože energetická účinnosť má čoraz väčší význam, chceme byť na čele s inovatívnymi riešeniami, ktoré môžu pomôcť komerčným budovám splniť a prekonať ciele v oblasti výkonu a udržateľnosti. Pozrite si, čo nás čaká v budúcnosti.
Predpisy a normy pre ekologické budovy
S vyvíjajúcim sa regulačným prostredím sa očakáva sprísnenie štandardov, ktorými sa riadi energetická účinnosť v komerčných budovách, čo vytvorí novú éru prísnych požiadaviek. Sme odhodlaní neustále inovovať technológiu a systémy čerpadiel so zameraním na udržateľné riešenia systémov HVAC, ktoré budú prínosom pre našich zákazníkov i celú planétu. Zvyšovaním účinnosti a dlhej životnosti našich výrobkov umožňujeme dosahovať a udržiavať vysoký výkon a zároveň zvládať výzvy čoraz regulovanejšieho sveta.
Integrácia IoT do systémov HVAC a vodovodných systémov
Ak chceme aj naďalej posúvať hranice v rámci optimalizácie energie pre systémy HVAC, bude čoraz dôležitejšie využiť silu IoT – internetu vecí. Integrácia digitálnych funkcií do našich riešení umožňuje zbierať a analyzovať údaje v reálnom čase a na základe toho predvídať potreby systému, vyladiť spotrebu energie a implementovať proaktívnu údržbu. Môžeme tak zaistiť, že systémy HVAC a vodovodné systémy budú vždy pracovať s maximálnou účinnosťou.
Spolupráca a pokrok v technológii a materiáloch
Chceme aj naďalej zaistiť, aby naše výrobky ostali v popredí udržateľných riešení systémov HVAC. Spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi na podpore inovácií, integrujeme najnovšie pokrokové riešenia v technológiách a materiáloch. Vyvíjame aj nové, vysokokvalitné materiály a inovatívne konštrukčné techniky pre motory, ktoré sú energeticky účinnejšie a odolnejšie, čo sú zásadné zlepšenia, ak chceme zaistiť dlhodobú udržateľnosť v oblasti spravovania komerčných budov.